Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 160...240 V AC/DC , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 17 A (AC51) při 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Objednací číslo
1406220000
Typ
PSSR 230VAC/1PH AC 25A
GTIN (EAN)
4050118206838
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
115,9 mm
Hloubka (v palcích)
4,563 inch
Výška
98 mm
Výška (v palcích)
3,858 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
247 g
Teploty
Skladovací teplota
-55 °C...125 °C
Provozní teplota
-55 °C...100 °C
Vlhkost
40...85 % (v interiérech) bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Jmenovité údaje UL
Č. osvědčení (cURus)
E223474
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
160...240 V AC/DC
Jmenovitý řídicí proud
4.4...6.7 mA
Jmenovité výkonové údaje
≤ 1.6 VA
Ukazatel stavu
žlutá LED
Ochranný obvod
Usměrňovač
Vstupní frekvence
10 Hz
Strana zátěže
Rated switching voltage
12-275 V AC
Trvalý proud
17 A (AC 51) @ 40 °C; 3.5 A (AC 53)
Max. spínací proud
25 A
Kategorie zatížení
AC 51, AC 53
Špičkový proud
140 A (10 ms)
Pulzní zátěž, max. proud
250 A (10 ms), jednorázové
Integrální mezní zatížení (I²t) <10 ms
340 A²s
Odložení zapnutí
≤30 ms
Odložení vypnutí
≤ 30 ms
Pokles napětí při max. zátěži
≤ 1,25 V
Svodový proud
≤ 1 mA
Min. spínací proud
5 mA
Odolnost proti zkratu
Ne
Ochranný obvod, strana zátěže
Varistor
Typ kontaktu
1 Spínací kontakt (Triak (průchod nulou))
Výstupní napětí, rozsah kmitočtu
50...60 Hz
max. spínací výkon (AC ovládací napětí)
4 Hz
max. spínací výkon (DC ovládací napětí)
4 Hz
Obecné údaje
Verze
Jednofázový s chladičem (spínací výstup s nulovým napětím)
Lišta
TS 35
Barevný
černá
Koordinace izolace
Koordinace izolace podle
EN 60947-4-3:2014
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
4 kVeff
Dielektrická pevnost na straně zátěže – kryt
4 kVeff
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (cURus)
E223474
Údaje o připojení (řídící strana)
Metoda připojení vodiče (řídící strana)
Šroubové připojení
Jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
1,5 mm²
Min. jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
0,13 mm²
Max. jmenovitý upínací rozsah připojení (řídící strana)
3,3 mm²
Min. utahovací moment (řídící strana)
0,4 Nm
Max. utahovací moment (řídící strana)
0,5 Nm
Velikost čepele (řídicí strana)
0,6 x 3,5 mm
Údaje o připojení (strana zátěže)
Metoda připojení vodiče (strana zátěže)
Šroubové připojení
Jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
6 mm²
Min. jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
1,5 mm²
Max. jmenovitý upínací rozsah připojení (strana zátěže)
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 17 A (AC51) při 40 °C, 3,5 A (AC 53), Šroubové připojení
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-510 V AC, Trvalý proud: 22 A (AC51) při 40 °C, 7 A (AC 53)
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-510 V AC, Trvalý proud: 23 A (AC51) při 40 °C, 12 A (AC 53)
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 160...240 V AC/DC , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 17 A (AC51) při 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 17 A (AC51) při 40 °C, 3,5 A (AC 53), Šroubové připojení
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-510 V AC, Trvalý proud: 22 A (AC51) při 40 °C, 7 A (AC 53)
Výkonové relé v pevné fázi, Polovodičový stykač, Jmenovité řídicí napětí: 3.5…32 V DC , Rated switching voltage: 24-510 V AC, Trvalý proud: 23 A (AC51) při 40 °C, 12 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.