Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PSSR 24VDC/1PH AC 35A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…510 V AC, Dauerstrom: 23 A (AC51) bei 40 °C, 12 A (AC 53)
Best.-Nr. 1406210000
Typ PSSR 24VDC/1PH AC 35A
GTIN (EAN) 4050118206845
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 115,9 mm
Tiefe (inch) 4,563 inch
Höhe 98 mm
Höhe (inch) 3,858 inch
Breite 22,5 mm
Breite (inch) 0,886 inch
Nettogewicht 230 g

Temperaturen

Lagertemperatur -55 °C...125 °C
Betriebstemperatur -55 °C...100 °C
Feuchtigkeit 40...85 % (indoor), keine Betauung

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Bemessungsdaten UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E360862

Steuerseite

Nennsteuerspannung 3,5…32 V DC
Nennsteuerstrom 10...13 mA
Nennleistung < 500 mW
Statusanzeige LED gelb
Schutzschaltung Suppressordiode
Eingangsfrequenz 10 Hz

Lastseite

Nennschaltspannung 24…510 V AC
Dauerstrom 23 A (AC 51) @ 40 °C; 12 A (AC 53)
max. Schaltstrom 50 A
Lastkategorie AC 51, AC 53
Einschaltstrom 600 A (10 ms)
Impulsbelastung, Grenzstrom 1100 A (10 ms), nicht wiederkehrend
Grenzlastintegral (I²t) <10 ms 6.000 A²s
Einschaltverzögerung ≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung ≤ 10 ms
Spannungsfall bei max. Last ≤1,35 V
Leckstrom ≤ 1 mA
min. Schaltstrom 5 mA
Kurzschlussfest Nein
Schutzschaltung Lastseite Varistor
Kontaktausführung 1 Schließer (Thyristor (Nullspannungsschaltend))
Frequenzbereich der Ausgangspannung 50...60 Hz
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung) 10 Hz

Allgemeine Daten

Ausführung 1-phasig mit montiertem Kühlkörper (nullspannungsschaltender Ausgang)
Tragschiene TS 35
Farbe schwarz

Isolationskoordination

Isolationskoordination gemäß EN 60947-4-3:2014
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III
Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite 4 kVeff
Spannungsfestigkeit Lastseite - Gehäuse 4 kVeff
Stehstoßspannung 4 kV (1,2/50 µs)
Schutzart IP20

Erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E360862

Anschlussdaten (Steuerseite)

Leiteranschlusstechnik (Steuerseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Nenn- (Steuerseite) 1,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Steuerseite) 0,13 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Steuerseite) 3,3 mm²
Anzugsdrehmoment, min. (Steuerseite) 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Steuerseite) 0,5 Nm
Klingenmaß (Steuerseite) 0,6 x 3,5 mm

Anschlussdaten (Lastseite)

Leiteranschlusstechnik (Lastseite) Schraubanschluss
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Nenn- (Lastseite) 6 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min. (Lastseite) 1,5 mm²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. (Lastseite) 6 mm²
Leiteranschluss (Lastseite) M5 Ringkabelschuh (isoliert)
Anzugsdrehmoment, min. (Lastseite) 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. (Lastseite) 3 Nm
Klingenmaß (Lastseite) Gr. PZ2

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002055
ETIM 7.0 EC002055
ETIM 8.0 EC002055
ETIM 9.0 EC002055
ECLASS 9.0 27-37-10-14
ECLASS 9.1 27-37-10-14
ECLASS 10.0 27-37-10-14
ECLASS 11.0 27-37-10-14
ECLASS 12.0 27-37-10-14
ECLASS 13.0 27-37-10-14

Zulassungen

Zulassungen CE CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E360862

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1406200000
Typ: PSSR 24VDC/1PH AC 25A
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) bei 40 &deg;C, 3,5 A (AC 53), Schraubanschluss
 
Best.-Nr. : 1406220000
Typ: PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 160...240 V AC/DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) at 40 &deg;C, 3,5 A (AC 53)
 
Best.-Nr. : 2531050000
Typ: PSSR 24VDC/1PH AC 22A I
Ausführung:
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…510 V AC, Dauerstrom: 22 A (AC51) bei 40 &deg;C, 7 A (AC 53)