Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…510 V AC, Dauerstrom: 23 A (AC51) bei 40 °C, 12 A (AC 53)
Best.-Nr.
1406210000
Typ
PSSR 24VDC/1PH AC 35A
GTIN (EAN)
4050118206845
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
115,9 mm
Tiefe (inch)
4,563 inch
Höhe
98 mm
Höhe (inch)
3,858 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
230 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-55 °C...125 °C
Betriebstemperatur
-55 °C...100 °C
Feuchtigkeit
40...85 % (indoor), keine Betauung
Bemessungsdaten UL
Zertifikat-Nr. (cURus)
E223474
Steuerseite
Nennsteuerspannung
3,5…32 V DC
Nennsteuerstrom
10...13 mA
Nennleistung
< 500 mW
Statusanzeige
LED gelb
Schutzschaltung
Suppressordiode
Eingangsfrequenz
10 Hz
Lastseite
Nennschaltspannung
24…510 V AC
Dauerstrom
23 A (AC 51) @ 40 °C; 12 A (AC 53)
max. Schaltstrom
50 A
Lastkategorie
AC 51, AC 53
Einschaltstrom
600 A (10 ms)
Impulsbelastung, Grenzstrom
1100 A (10 ms), nicht wiederkehrend
Grenzlastintegral (I²t) <10 ms
6.000 A²s
Einschaltverzögerung
≤ 10 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Spannungsfall bei max. Last
≤1,35 V
Leckstrom
≤ 1 mA
min. Schaltstrom
5 mA
Kurzschlussfest
Nein
Schutzschaltung Lastseite
Varistor
Kontaktausführung
1 Schließer (Thyristor (Nullspannungsschaltend))
Frequenzbereich der Ausgangspannung
50...60 Hz
max. Schaltfrequenz (DC Steuerspannung)
10 Hz
Allgemeine Daten
Ausführung
1-phasig mit montiertem Kühlkörper (nullspannungsschaltender Ausgang)
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) bei 40 °C, 3,5 A (AC 53), Schraubanschluss
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 160...240 V AC/DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) bei 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…510 V AC, Dauerstrom: 22 A (AC51) bei 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…510 V AC, Dauerstrom: 23 A (AC51) bei 40 °C, 12 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) bei 40 °C, 3,5 A (AC 53), Schraubanschluss
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 160...240 V AC/DC , Nennschaltspannung: 12...275 V AC, Dauerstrom: 17 A (AC51) bei 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Halbleiterschütz, Nennsteuerspannung: 3,5…32 V DC , Nennschaltspannung: 24…510 V AC, Dauerstrom: 22 A (AC51) bei 40 °C, 7 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.