Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Collegamento a vite
Nr.Cat.
1406200000
Tipo
PSSR 24VDC/1PH AC 25A
GTIN (EAN)
4050118206821
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
115,9 mm
Profondità (pollici)
4,563 inch
Posizione verticale
98 mm
Altezza (pollici)
3,858 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
244 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-55 °C...125 °C
Temperatura d'esercizio
-55 °C...100 °C
Umidità
40...85% (uso interno) senza condensa
Dati di dimensionamento UL
N° certificato (cURus)
E360862
lato di comando
Tensione nominale
3.5…32 V DC
Flusso di comando nominale
10...13 mA
Potenza nominale
< 500 mW
Indicatore di stato
LED giallo
Circuito di protezione
Diodo soppressore
Frequenza d'ingresso
10 Hz
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
12...275 V AC
Corrente permanente
17 A (AC 51) @ 40 °C; 3.5 A (AC 53)
Corrente di commutazione max.
25 A
Categoria di carico
AC 51, AC 53
Corrente di punta
140 A (10 ms)
Carico impulsi, corrente limite
250 A (10 ms), non ricorrente
Limite di carico integrale (I²t) <10 ms
340 A²s
Ritardo all'inserzione
≤ 10 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Caduta di tensione con carico max.
≤1,25 V
Corrente di dispersione
≤ 1 mA
Corrente di commutazione min.
5 mA
A prova di cortocircuito
No
Circuito di protezione lato di carico
Varistore
Tipo di contatto
1 contatto NA (TRIAC (interruttore zero trasversale))
Gamma di frequenze tensione d'uscita
50...60 Hz
frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)
10 Hz
Dati generali
Versione
Monofase con dissipatore di calore (uscita interruttore di tensione zero)
Guida
TS 35
Colori
nero
Cordinazione di isolamento
Coordinamento degli isolamenti secondo
EN 60947-4-3:2014
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
4 kVeff
Rigidità dielettrica del lato di carico - custodia
4 kVeff
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E360862
Dati di collegamento (lato di comando)
Tecnica di collegamento (lato di comando)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. (lato di comando)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. min. lato di comando (lato di comando)
0,13 mm²
Campo di serraggio nom. max (lato di comando)
3,3 mm²
Coppia di serraggio min. (lato di comando)
0,4 Nm
Coppia di serraggio max. (lato di comando)
0,5 Nm
Dimensioni lama (lato comando)
0,6 x 3,5 mm
Dati di collegamento (lato di carico)
Tecnica di collegamento cavi (lato di carico)
Collegamento a vite
Campo di serraggio nom. (lato di carico)
6 mm²
Campo di serraggio nom. min. (lato di carico)
1,5 mm²
Campo di serraggio nom. max. lato di comando (lato di carico)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 160...240 V AC/DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 23 A (AC51) a 40°C, 12 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53), Collegamento a vite
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 160...240 V AC/DC , Tensione di commutazione nominale: 12...275 V AC, Corrente permanente: 17 A (AC51) a 40 °C, 3,5 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 22 A (AC51) a 40 °C, 7 A (AC 53)
Power Solid-State Relais, Contatore a stato solido, Tensione nominale: 3.5…32 V DC , Tensione di commutazione nominale: 24…510 V AC, Corrente permanente: 23 A (AC51) a 40°C, 12 A (AC 53)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.