Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
M8 Steckverbinder
M12 Steckverbinder
M16 Steckverbinder
M20 Steckverbinder
M23 Steckverbinder
7/8" Steckverbinder
h-, H-, T- und Y-Verteiler/Invertieradapter
Einbausteckverbinder
Wanddurchführung
Übergabeelemente
Daten
Leistung
Signal
Adapter/Kupplung, M12
D-codiert
X-codiert
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Adapter, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12-Buchse auf RJ45-Buchse
Best.-Nr.
1400610000
Art
IE-AD-M12XRJ45-90
GTIN (EAN)
4050118202519
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Wandstärke, min.
0,9 mm
Wandstärke, max.
3 mm
Nettogewicht
6,2 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-25 °C...85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
50 V
Polzahl
8
Schutzart
IP67
Steckzyklen
≥ 100 (M12), 750 (RJ45)
Allgemeine Daten
Polzahl
8
Anschluss 1
RJ45 90°
Anschluss 2
M12
Artikelbeschreibung
Adapter, gewinkelt
Aufbau
M12-Buchse auf RJ45-Buchse
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anschlussgewinde
M12
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
vergoldet
Schirmung
360°-Schirmkontakt
Schutzart
IP67
Steckzyklen
≥ 100 (M12), 750 (RJ45)
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
50 V
Normen
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109, IEC 60603-7-51
Technische Daten Allgemein
Anschlussgewinde
M12
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
50 V
Polzahl
8
Schutzart
IP67
Steckzyklen
≥ 100 (M12), 750 (RJ45)
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr.:
1400620000
Art:
IE-AD-M12XRJ45-180
Ausfuehrung:
Adapter, RJ45, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12-Buchse auf RJ45-Buchse
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr.:
2731010000
Art:
IE-BS-M12X-S-C
Ausfuehrung
Adapter, RJ45 90°, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12-Buchse auf RJ45-Buchse
Best.-Nr.
1400610000
Art
IE-AD-M12XRJ45-90
GTIN (EAN)
4050118202519
VPE
1 Stück
Wandstärke, min.
0,9 mm
Wandstärke, max.
3 mm
Nettogewicht
6,2 g
Betriebstemperatur
-25 °C...85 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
6c
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
50 V
Polzahl
8
Schutzart
IP67
Steckzyklen
≥ 100 (M12), 750 (RJ45)
Polzahl
8
Anschluss 1
RJ45 90°
Anschluss 2
M12
Artikelbeschreibung
Adapter, gewinkelt
Aufbau
M12-Buchse auf RJ45-Buchse
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anschlussgewinde
M12
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
vergoldet
Schirmung
360°-Schirmkontakt
Schutzart
IP67
Steckzyklen
≥ 100 (M12), 750 (RJ45)
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
50 V
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109, IEC 60603-7-51
Anschlussgewinde
M12
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kontaktmaterial
Cu-leg
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
50 V
Polzahl
8
Schutzart
IP67
Steckzyklen
≥ 100 (M12), 750 (RJ45)
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
ETIM 6.0
EC000313
ETIM 7.0
EC000313
ETIM 8.0
EC000313
ETIM 9.0
EC000313
ECLASS 9.0
27-44-03-20
ECLASS 9.1
19-17-01-25
ECLASS 10.0
27-44-03-20
ECLASS 11.0
27-44-03-20
ECLASS 12.0
27-44-03-20
ECLASS 13.0
27-44-03-20
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E471884
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr.:
1400620000
Art:
IE-AD-M12XRJ45-180
Ausfuehrung:
Adapter, RJ45, M12, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, M12-Buchse auf RJ45-Buchse
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr.:
2731010000
Art:
IE-BS-M12X-S-C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.