RIDERSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler mit Prüftaste AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
Best.-Nr.
1398110000
Art
RCMKITP-I 230VAC 4CO AU
GTIN (EAN)
4050118199451
VPE
10 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
78,3 mm
Tiefe (inch)
3,083 inch
Höhe
98 mm
Höhe (inch)
3,858 inch
Breite
28 mm
Breite (inch)
1,102 inch
Nettogewicht
97,45 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...70 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Steuerseite
Nennsteuerspannung
230 V AC
Nennstrom AC
5,7 mA
Nennleistung
1,31 VA
Spulenwiderstand
19465 Ω ± 15 %
Toleranz Spule
15 %
Statusanzeige
LED rot
Lastseite
Nennschaltspannung
240 V AC
Dauerstrom
6 A
max. Schaltfrequenz bei Nennlast
0,1 Hz
Einschaltstrom
12 A / 20 ms
Schaltleistung AC (ohmsch), max.
1500 VA
Schaltleistung DC (ohmsch), max.
144 W @ 24 V
Einschaltverzögerung
≤ 15 ms
Ausschaltverzögerung
≤ 10 ms
Kontaktausführung
4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi vergoldet)
Mechanische Lebensdauer
AC-Spule 20 x 106 Schaltungen, DC-Spule 30 x 106 Schaltungen
RIDERSERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler mit Prüftaste AgNi vergoldet, Nennsteuerspannung: 230 V AC, Dauerstrom: 6 A, PUSH IN, Prüftaste vorhanden: Ja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.