RIDERSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 4, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
N. d’ordine
1398090000
Tipo
RCMKITP-I 24VDC 4CO AU
GTIN (EAN)
4050118199512
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
78,3 mm
Profondità (pollici)
3,083 inch
Posizione verticale
98 mm
Altezza (pollici)
3,858 inch
Larghezza
28 mm
Larghezza (pollici)
1,102 inch
Peso netto
96,45 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
lato di comando
Tensione nominale
24 V DC
Corrente nominale DC
32,8 mA
Potenza nominale
804 mW
Resistenza della bobina
777 Ω ± 10 %
Tolleranza della bobina
10 %
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Diodo a corsa libera
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
240 V AC
Corrente permanente
6 A
Max. frequenza di commutazione con carico nominale
0,1 Hz
Corrente di punta
12 A / 20 ms
Potenza di commutazione AC (ohmica), max.
1500 VA
Potenza di commutazione DC (ohmica), max.
144 W @ 24 V
Ritardo all'inserzione
≤ 15 ms
Ritardo alla disinserzione
≤ 10 ms
Tipo di contatto
4 contatto di scambio con tasto di prova (AgNi, bagnato in oro)
Potenza di commutazione min.
1 mA @ 1 V
Dati generali
Guida
TS 35
Tasto di prova disponibile
Sì
Versione del tasto di prova
con chiusura di sicurezza
Indicatore di posizione dell'interruttore meccanico
Sì
Colori
nero
Cordinazione di isolamento
Rigidità dielettrica del contatto aperto
1,2 kVeff /1 min.
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (DNV)
TAA000011A
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
PUSH IN
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
12 mm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,75 mm²
Campo di sezioni, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 16
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,75 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
RIDERSERIES, Modulo a relè, Numero di contatti: 4, contatto di scambio con tasto di prova AgNi, bagnato in oro, Tensione nominale: 24 V DC, Corrente permanente: 6 A, PUSH IN, Tasto di prova disponibile: Sì
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.