Tragschienengehäuse, RS 80 blassgrün, Strangprofil, Breite: 2000 mm
Best.-Nr.
1396730000
Art
PF RS 80 GN 2000MM
GTIN (EAN)
4050118202229
VPE
2 m
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
15,7 mm
Tiefe (inch)
0,618 inch
Höhe
84 mm
Höhe (inch)
3,307 inch
Breite
2.000 mm
Breite (inch)
78,74 inch
Nettogewicht
156 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Farbe
blassgrün
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 6021
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl: TS-Montage ohne Abdeckung: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm TS-Montage mit niedriger Abdeckung: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm TS-Montage mit hoher Abdeckung: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm Direktmontage ohne/niedrige/hohe Abdeckung: 17 / 44 / 63 mm
Abmessungen der Leiterplatte: Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 67,8 (+0,2) mm Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 4,5 mm Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 2 mm
Beispiel: Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 158 mm
Beim Abdeckprofil und bei den Abschlussplatten stehen 3 Bauhöhen zur Wahl: TS-Montage ohne Abdeckung: TS 32 = 45 mm, TS35x7,5 = 40,5 mm TS-Montage mit niedriger Abdeckung: TS 32 = 72 mm, TS 35x7,5 = 67,5 mm TS-Montage mit hoher Abdeckung: TS 32 = 91 mm, TS 35x7,5 = 86,5 mm Direktmontage ohne/niedrige/hohe Abdeckung: 17 / 44 / 63 mm
Abmessungen der Leiterplatte: Dicke: 1,6 (±0,2) mm, Breite: 67,8 (+0,2) mm Maß RS-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 4,5 mm Maß ADP-Abschnitt = Leiterplattenlänge minus 2 mm
Beispiel: Leiterplattenlänge 160 mm, RS-Abschnitt = 155,5 mm, ADP-Abschnitt = 158 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.