Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TBY-SDV144-F-PS-2KB-Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm
Best.-Nr. 1395380000
Art TBY-SDV144-F-PS-2KB-Z
GTIN (EAN) 4050118207224
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 80 mm
Tiefe (inch) 3,15 inch
Höhe 109 mm
Höhe (inch) 4,291 inch
Breite 134 mm
Breite (inch) 5,276 inch
Nettogewicht 286,874 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...85 °C
Betriebstemperatur -25...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b305775-bf96-40a0-9bb6-8abdb4644a87
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7cI

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Kanal Nein
Trennung je Kanal Nein
Art des Prüfpunktes Nein
Schalter No
Sicherung durch Kanal 100 mA
Versorgungsspannungs-LED-Status grün
Spannungsversorgungssicherung 2 A

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) 2 x AKB (50P)
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 50-poliger Stecker

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 24 V DC
Maximalstrom pro Kanal 1 A
Betriebsstrom Gesamt 1 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Bemessungsisolationsspannung < 50 V AC
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7,5 mm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 24

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Zugfederanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 24
Abisolierlänge 7,5 mm

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1371540000
Art: TBY-RS-DIO-2KB-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LL2N 5,08 mm
 
Best.-Nr.: 1371570000
Art: TBY-RS-DIO-2KB-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1395370000
Art: TBY-SDV144-F-PS-2KB-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1371390000
Art: TBY-SDV144-PS-2KB-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1371410000
Art: TBY-SDV144-PS-2KB-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm