Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
UR20-8DI-P-3W
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
Best.-Nr. 1394400000
Typ UR20-8DI-P-3W
GTIN (EAN) 4050118195309
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 120 mm
Höhe (inch) 4,724 inch
Breite 11,5 mm
Breite (inch) 0,453 inch
Befestigungsmaß Höhe 128 mm
Nettogewicht 83 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur -20 °C ... +60 °C

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Luftdruck (Betrieb) ≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport) 1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m)  gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport) 10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung 500 V
Schock 15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene TS 35
Verschmutzungsgrad 2
Vibrationsfestigkeit 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie II

Anschlussdaten

Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG) AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG) AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG) AWG 26

Digitale Eingänge

Anzahl Digitale Eingänge
Eingangsfilter konfigurierbar
Eingangsspannung High > 11 V
Eingangsspannung Low < 5 V
Einzelkanaldiagnose Nein
Moduldiagnose Ja
Sensor-Anschluss 2-Leiter, 3-Leiter
Sensor-Versorgung Ja
Sensorversorgung
nominal 750 mA
max. 8.000 mA
min. 0 mA
Typ Typ 1 und 3, EN 61131-2
Verpolungsschutz Ja

Systemdaten

Diagnosedaten 1 Bit
Feldbusprotokoll PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN, IEC 61162-450
Galvanische Trennung DC 500 V zwischen Strompfaden
Modulart Digitales Eingangsmodul
Prozessdaten 1 Byte
Schnittstelle u-remote Systembus
mögliche Leitertechnik 3 Leiter, 1 Leiter, 2 Leiter
Übertragungsrate Systembus, max. 48 Mbit

Versorgung

Stromaufnahme aus Isys, typ. 8 mA
Verpolungsschutz Ja
Versorgungsspannung 24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001599
ETIM 7.0 EC001599
ETIM 8.0 EC001599
ETIM 9.0 EC001599
ECLASS 9.0 27-24-26-04
ECLASS 9.1 27-24-26-04
ECLASS 10.0 27-24-26-04
ECLASS 11.0 27-24-26-04
ECLASS 12.0 27-24-26-04
ECLASS 13.0 27-24-26-04

Zulassungen

Zulassungen ABS BURVER CCCEX CE CLASSNK CULUS CULUSEX DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KOREANCERT KR LLOYDSREG POLSKIREJ RINA UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E141197
Zertifikat-Nr. (cULusEX) E223527

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1315170000
Typ: UR20-4DI-P
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
 
Best.-Nr. : 2009360000
Typ: UR20-4DI-P-3W
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315180000
Typ: UR20-8DI-P-2W
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal, 2-Leiter Anschlusstechnik
 
Best.-Nr. : 1315200000
Typ: UR20-16DI-P
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315210000
Typ: UR20-16DI-P-PLC-INT
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
 
Best.-Nr. : 1315190000
Typ: UR20-8DI-P-3W-HD
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 8 Kanal, Digitalsignale, Eingang
 
Best.-Nr. : 2457240000
Typ: UR20-8DI-ISO-2W
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Best.-Nr. : 1460140000
Typ: UR20-2DI-P-TS
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Eingang, Digitalsignale, zweikanalig
 
Best.-Nr. : 1460150000
Typ: UR20-4DI-P-TS
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Eingang
 
Best.-Nr. : 1315350000
Typ: UR20-4DI-N
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315370000
Typ: UR20-8DI-N-3W
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315390000
Typ: UR20-16DI-N
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal
 
Best.-Nr. : 1315400000
Typ: UR20-16DI-N-PLC-INT
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC
 
Best.-Nr. : 1550070000
Typ: UR20-4DI-2W-230V-AC
Ausführung:
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal