Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WDU 10 IR
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
Заказ № 1393380000
Тип WDU 10 IR
GTIN (EAN) 4050118418729
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 46,5 мм
Глубина (дюймов) 1,831 inch
Глубина с DIN-рейкой 47 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 9,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,39 inch
Масса нетто 16,9 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 6 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 18 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. C (CSA) 65 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 18 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 18 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 65 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO14ATEX1338U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD14.0005U
Макс. напряжение (ATEX) 690 V
Ток (ATEX) 57 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 10 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 690 V
Ток (IECEX) 57 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 10 mm²
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 57 A
Ток при макс. проводнике 76 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,31 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 1,5 mm²
макс. 16 mm²
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 1,5 Nm
макс. 1,8 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 16 mm²
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 1,5 Nm
макс. 1,8 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 1,5 mm²
макс. 16 mm²
номин. 10 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 1,5 Nm
макс. 1,8 Nm
Зажимной винт M 4
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 6 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 1,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,8 Nm
Момент затяжки, мин. 1,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Размер лезвия TX 15
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 16 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CE CSA DEMKOATEX DETNORVER IECEXULD KEMAKEUR KOSHAEX LLOYDSREG NEMKO UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1020300000
Тип: WDU 10
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020380000
Тип: WDU 10 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 2821630000
Тип: WDU 10 BR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение/соединение под пайку, коричневый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1833350000
Тип: WDU 10 GE
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, желтый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1833340000
Тип: WDU 10 GN
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, зеленый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020320000
Тип: WDU 10 GR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, серый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020360000
Тип: WDU 10 OR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, оранжевый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1781750000
Тип: WDU 10 PACK
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020340000
Тип: WDU 10 RT
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, красный, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1020310000
Тип: WDU 10 SW
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, черный, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1833380000
Тип: WDU 10 WS
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, белый, 10 mm², 57 A, 1000 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1042400000
Тип: WDU 10/ZR
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 10 mm², 57 A, 800 V, Количество соединений: 2
 
Заказ №: 1042480000
Тип: WDU 10/ZR BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 10 mm², 57 A, 800 V, Количество соединений: 2