Technika łączeniowa
Elektronika
Automatyzacja i oprogramowanie
Miejsce pracy i akcesoria
Montaż
Narzędzia
Automaty
Oprogramowanie
Oznaczniki
Drukarki przemysłowe
Oświetlenie przemysłowe
Cabinet Infrastructure
Prąd stały (DC)
Oświetlenie szafy sterującej
Inteligentne oświetlenie
Oświetlenie maszyny
Oświetlenie robocze
DUO LED
FP / WIPL / WITL
MONO LED
WIPL
Ogólne dane zamówieniowe
Nr zam.
1390880000
Typ
BG GHDE LED TL PTS 4
GTIN (EAN)
4050118190984
Wymiary i masa
Wysokość
46 mm
Wysokość (cale)
1,811 inch
Szerokość
104 mm
Szerokość (cale)
4,094 inch
Długość
181 mm
Długość (cale)
7,126 inch
Masa netto
418 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...60 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5
Informacje ogólne
Amplituda przyspieszenia
5 m/s² (@ 9-200 Hz)
Amplituda wygięcia
1.5 mm (2-9 Hz)
Barwa światła (CCT)
6000K
Halogenki
tak (przewód z PVC)
Kategoria przepięciowa
II
Klasa palności wg UL 94
V-0
Napięcie izolacji
< 500 V (obudowa / PE)
Ochrona przed zwarciem
wewnętrzne
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
dowolnie
Przyspieszenie szczytowe, Typ L
70 m/s²
Rodzaj przyłącza
wtyk FieldPower® PTS 4
Silikon
Nie
Stopień ochrony
II
Stopień ochrony
IP65 z odpowiednią obudową
Stopień zanieczyszczenia
2
Wysokość
≤ 3000 m
Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3
Klasa 3M3, EN 60721-3-3
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3
EN 60721-3-3, Klasa 3M3 przenośne
Dane znamionowe wg IEC 60598-1
Napięcie znamionowe
265 V
Początkowy prąd rozruchowy
0,5 A @ 0,1 ms
Utrata mocy
< 2 W
moc znamionowa
7 W
napięcie wejściowe
100…265 V DC (45...65 Hz)
Klasyfikacje
ETIM 6.0
EC001959
ETIM 7.0
EC001959
ETIM 8.0
EC001959
ETIM 9.0
EC001959
ETIM 10.0
EC001959
ECLASS 9.0
27-11-06-40
ECLASS 9.1
27-11-06-40
ECLASS 10.0
27-11-06-40
ECLASS 11.0
27-11-06-40
ECLASS 12.0
27-11-06-40
ECLASS 13.0
27-11-06-40
ECLASS 14.0
27-11-06-40
ECLASS 15.0
27-11-06-40
Dopuszczenia
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E345151
Nr zam.:
2663590000
Typ:
FP MONO DC HQ8 MF MA SP
Nr zam.:
2763980000
Typ:
FP MONO DC HQ8 MF SP
Nr zam.:
2815480000
Typ:
FP MONO DC RC MF MA SP
Nr zam.:
2815470000
Typ:
FP MONO DC RC MF SP
Nr zam.:
2663600000
Typ:
FP MONO K DC HQ8 MF MA SP
Nr zam.:
2763990000
Typ:
FP MONO K DC HQ8 MF SP
Nr zam.:
2815550000
Typ:
FP MONO K DC RC MF MA SP
Nr zam.:
2815540000
Typ:
FP MONO K DC RC MF SP
Nr zam.:
1488520000
Typ:
FP MONO LED DC SA
Nr zam.:
1507040000
Typ:
FP MONO LED K DC SA
Nr zam.
1390880000
Typ
BG GHDE LED TL PTS 4
GTIN (EAN)
4050118190984
Wysokość
46 mm
Wysokość (cale)
1,811 inch
Szerokość
104 mm
Szerokość (cale)
4,094 inch
Długość
181 mm
Długość (cale)
7,126 inch
Masa netto
418 g
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...60 °C
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP
730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5
Amplituda przyspieszenia
5 m/s² (@ 9-200 Hz)
Amplituda wygięcia
1.5 mm (2-9 Hz)
Barwa światła (CCT)
6000K
Halogenki
tak (przewód z PVC)
Kategoria przepięciowa
II
Klasa palności wg UL 94
V-0
Napięcie izolacji
< 500 V (obudowa / PE)
Ochrona przed zwarciem
wewnętrzne
Położenie montażowe, wskazówka montażowa
dowolnie
Przyspieszenie szczytowe, Typ L
70 m/s²
Rodzaj przyłącza
wtyk FieldPower® PTS 4
Silikon
Nie
Stopień ochrony
II
Stopień ochrony
IP65 z odpowiednią obudową
Stopień zanieczyszczenia
2
Wysokość
≤ 3000 m
Wytrzymałość na wibracje EN 60721-3-3
Klasa 3M3, EN 60721-3-3
Wytrzymałość na wstrząs EN 60721-3-3
EN 60721-3-3, Klasa 3M3 przenośne
Napięcie znamionowe
265 V
Początkowy prąd rozruchowy
0,5 A @ 0,1 ms
Utrata mocy
< 2 W
moc znamionowa
7 W
napięcie wejściowe
100…265 V DC (45...65 Hz)
ETIM 6.0
EC001959
ETIM 7.0
EC001959
ETIM 8.0
EC001959
ETIM 9.0
EC001959
ETIM 10.0
EC001959
ECLASS 9.0
27-11-06-40
ECLASS 9.1
27-11-06-40
ECLASS 10.0
27-11-06-40
ECLASS 11.0
27-11-06-40
ECLASS 12.0
27-11-06-40
ECLASS 13.0
27-11-06-40
ECLASS 14.0
27-11-06-40
ECLASS 15.0
27-11-06-40
Dopuszczenia
ROHS
Zgodny
UL File Number Search
Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)
E345151
Nr zam.:
2663590000
Typ:
FP MONO DC HQ8 MF MA SP
Nr zam.:
2763980000
Typ:
FP MONO DC HQ8 MF SP
Nr zam.:
2815480000
Typ:
FP MONO DC RC MF MA SP
Nr zam.:
2815470000
Typ:
FP MONO DC RC MF SP
Nr zam.:
2663600000
Typ:
FP MONO K DC HQ8 MF MA SP
Nr zam.:
2763990000
Typ:
FP MONO K DC HQ8 MF SP
Nr zam.:
2815550000
Typ:
FP MONO K DC RC MF MA SP
Nr zam.:
2815540000
Typ:
FP MONO K DC RC MF SP
Nr zam.:
1488520000
Typ:
FP MONO LED DC SA
Nr zam.:
1507040000
Typ:
FP MONO LED K DC SA
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.