Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
BG GHDE LED TL PTS 4
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 1390880000
Art BG GHDE LED TL PTS 4
GTIN (EAN) 4050118190984

Abmessungen und Gewichte

Höhe 46 mm
Höhe (inch) 1,811 inch
Breite 104 mm
Breite (inch) 4,094 inch
Länge 181 mm
Länge (inch) 7,126 inch
Nettogewicht 418 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...60 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c, 7a, 7cI

Allgemeine Angaben

Amplitude Auslenkung 1.5 mm (2-9 Hz)
Amplitude Beschleunigung 5 m/s² (@ 9-200 Hz)
Anschlussart FieldPower® Stecker PTS 4
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Einbaulage, Montagehinweis beliebig
Festigkeit gegen Schock EN 60721-3-3 EN 60721-3-3, Klasse 3M3 ortsveränderlich
Festigkeit gegen Vibration EN 60721-3-3 Klasse 3M3, EN 60721-3-3
Halogene ja (Leitung PVC)
Höhenlage ≤ 3000 m
Isolationsspannung < 500 V (Gehäuse / PE)
Kurzschlussschutz intern
Lichtfarbe (CCT) 6000K
Schutzart IP65 mit zugehörigem Gehäuse
Schutzklasse II
Silikone Nein
Spitzenbeschleunigung, Typ L 70 m/s²
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Bemessungsdaten nach IEC 60598-1

Bemessungsspannung 265 V
Eingangsspannung 100…265 V DC (45...65 Hz)
Einschaltstrom 0,5 A @ 0,1 ms
Nennleistung 7 W
Verlustleistung < 2 W

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC001959
ETIM 7.0 EC001959
ETIM 8.0 EC001959
ETIM 9.0 EC001959
ECLASS 9.0 27-11-06-40
ECLASS 9.1 27-11-06-40
ECLASS 10.0 27-11-06-40
ECLASS 11.0 27-11-06-40
ECLASS 12.0 27-11-06-40
ECLASS 13.0 27-11-06-40
ECLASS 14.0 27-11-06-40

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E345151

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2663590000
Art: FP MONO DC HQ8 MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2763980000
Art: FP MONO DC HQ8 MF SP
 
Best.-Nr.: 2815480000
Art: FP MONO DC RC MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2815470000
Art: FP MONO DC RC MF SP
 
Best.-Nr.: 2663600000
Art: FP MONO K DC HQ8 MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2763990000
Art: FP MONO K DC HQ8 MF SP
 
Best.-Nr.: 2815550000
Art: FP MONO K DC RC MF MA SP
 
Best.-Nr.: 2815540000
Art: FP MONO K DC RC MF SP
 
Best.-Nr.: 1488520000
Art: FP MONO LED DC SA
 
Best.-Nr.: 1507040000
Art: FP MONO LED K DC SA
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile