Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
BG GHDE LED TL M4 PT6
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Заказ № 1390870000
Тип BG GHDE LED TL M4 PT6
GTIN (EAN) 4050118191059

Размеры и массы

Глубина 181 мм
Глубина (дюймов) 7,126 inch
Высота 46 мм
Высота (в дюймах) 1,811 inch
Ширина 104 мм
Ширина (в дюймах) 4,094 inch
Длина 181 мм
Длина (в дюймах) 7,126 inch
Масса нетто 566 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 730dada5-5c8b-4737-8e0b-847db05af8d5

Расчетные данные согласно IEC 60598-1

Номинальное напряжение 265 V
Потери мощности < 2 W
Пусковой ток 0,5 A @ 0,1 мс

Общие данные

Вид защиты IP65
Вид монтажа Крепление на винтах
Галогены да (провод ПВХ)
Защита от короткого замыкания внутри
Категория перенапряжения II
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Номинальное напряжение 230 V
Положение установки, указание по монтажу произвольно
Силикон Нет
Степень загрязнения 2
Тип линии Heluwind WK 103w-T 3G1,5 (AD 8 mm)
Ток на освещение 393 lm
Цвет света (ССТ) Cool White, 6000K, 6000K
Яркость 6 000 cd

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000996
ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996
ETIM 9.0 EC000996
ECLASS 9.1 27-11-03-45
ECLASS 10.0 27-11-03-45
ECLASS 11.0 27-11-03-45
ECLASS 12.0 27-11-03-45
ECLASS 13.0 27-11-03-45
ECLASS 14.0 27-11-03-45

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E345151

Связанные изделия

Заказ №: 2663590000
Тип: FP MONO DC HQ8 MF MA SP
 
Заказ №: 2763980000
Тип: FP MONO DC HQ8 MF SP
 
Заказ №: 2815480000
Тип: FP MONO DC RC MF MA SP
 
Заказ №: 2815470000
Тип: FP MONO DC RC MF SP
 
Заказ №: 2663600000
Тип: FP MONO K DC HQ8 MF MA SP
 
Заказ №: 2763990000
Тип: FP MONO K DC HQ8 MF SP
 
Заказ №: 2815550000
Тип: FP MONO K DC RC MF MA SP
 
Заказ №: 2815540000
Тип: FP MONO K DC RC MF SP
 
Заказ №: 1488520000
Тип: FP MONO LED DC SA
 
Заказ №: 1507040000
Тип: FP MONO LED K DC SA
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти