Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
IE-C5ED8UG0200A46A40-X
         

Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Kabel do łańcucha ciągowego, RJ45 IP 67 kołnierz zatrzaskowy V06 tworzywo sztuczne, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 20 m
Nr zam. 1389950000
Typ IE-C5ED8UG0200A46A40-X
GTIN (EAN) 4050118190441
Ilość 1 Szt.
Dostępne do 2012-12-31

Wymiary i masa

Długość 20 m
Długość (cale) 787,402 inch
Masa netto 1 100 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...80 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...80 °C
Temperatura układania -40 °C...80 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne
REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specjalne standardy dla kabli

Gęstość dymu zgodnie z IEC 61034-2
Norma dot. materiałów izolacyjnych DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norma dot. budowy UL-Style 20963 (80 °C/30 V)
Norma dot. materiałów na przewody DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Normy dot. materiałów ekranujących DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Budowa kabla

Ekran łącznie Folia plastikowa, Folia aluminiowa, Oplot ekranujący z drutów miedzianych
Ekranowanie SF/UTP
Grubość izolacji żył 0,23 mm
Grubość materiału płaszcza 0,85 mm
Grubość oplotu ekranującego 0,1 mm
Materiał przewodowy Przewód linkowy miedziany, cynowany
Oznaczenia norm LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Przekrycie oplotu ekranującego 90 %
Przekrój 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Przewody plecione
Sekwencja kolorów żył - pary żył biało-niebieski - niebieski, biało-pomarańczowy - pomarańczowy, biało-zielony - zielony, biało-brązowy - brązowy
Usytuowanie żył skręcona para
Wypełniacz Jako element centralny, Między poszczególnymi parami żył
kolor płaszcza zielony (RAL 6018)
tworzywo płaszcza PUR
Średnica izolacji 0,95 mm
Średnica płaszcza, maks. 6,8 mm
Średnica płaszcza, min. 6,5 mm

Wtyczka

Wtyk po lewej RJ45, IP67, styk męski, prosty, Snap-In V06, Tworzywo sztuczne, Ekranowane
Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Własności kabli elektrycznych

Czas przebiegu sygnału 5,55 ns/m
Impedancja falowa 100 ± 15 Ω przy 1-100 MHz
Impedancja przejścia 100 mΩ/m przy 10 MHz
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B)
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran 700 Vwartość skuteczna, 50 Hz, 1 min
Napięcie robocze (wg UL) 30 V
Napięcie robocze UL 30 V
Pojemność przy 800 kHz 50 nF/km
Prędkość 180 m/min
Rezystancja pętli 290 Ω/km
Rozrzut opóźnienia 40 ns/100m
Różnica rezystancji 2 %

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Bez silikonu Tak
Gęstość dymu zgodnie z IEC 61034-2
Halogenki bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754-2
Odporność na olej zgodnie z wymaganiami IEC 60811-2-1
Odporność na promienie UV Tak
Promień gięcia, min., powtarzany 60 mm
Przenoszenie ognia Nie
Przyspieszenie 5 m/s²
Prędkość 180 m/min
Siła ciągnienia ≤ 100 N
Wytrzymałość na skręcanie 30 °/m
Wytrzymałość na ścieranie bardzo dobrze
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia zgodnie z wymaganiami IEC 60332-1

wtyki lewe

Wtyk po lewej RJ45, IP67, styk męski, prosty, Snap-In V06, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

wtyki prawe

Wtyk po prawej RJ45, IP20, styk męski, prosty, Tworzywo sztuczne, Ekranowane

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE UKCA