Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TBY-ADV151-24-PS-2KB-Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm
Best.-Nr. 1384320000
Typ TBY-ADV151-24-PS-2KB-Z
GTIN (EAN) 4050118185539
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 95 mm
Tiefe (inch) 3,74 inch
Höhe 131 mm
Höhe (inch) 5,157 inch
Breite 317 mm
Breite (inch) 12,48 inch
Nettogewicht 864,766 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...85 °C
Betriebstemperatur -25...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4c2bf777-1c3a-4574-9dcf-a43fbd923cdb

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Relais grün
Trennung pro Relais Nein
Schalter No
Sicherung pro Relais Ja
Versorgungsspannungs-LED-Status grün
Spannungsversorgungssicherung 1 A

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) 2 x AKB (50P)
Anschlussversorgung LMNZF 5.08mm
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 50-poliger Stecker

Bemessungsdaten

Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltungen

Bemessungsdaten Eingang

Eingangsspannung 24 V DC ± 10%
Eingangsstrom 7 mA (Sicherung ein) / 0.5mA (Sicherung aus)

Bemessungsdaten Ausgang

Relaistyp RSS
Material Kontakte AgNi vergoldet
Maximaler DC Dauerstrom 10 mA
Mindestkontaktspannung 1 V
Mindestkontaktstrom 1 mA

Isolationskoordinaten (EN50178)

Nenn-Eingangsspannung ≤ 50 V DC
Nenn-Ausgangsspannung ≤ 50 V DC
Überspannungskategorie Eingang/Eingang III
Überspannungskategorie Ausgang/Ausgang III
Überspannungskategorie Eingang/Ausgang III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 1,5 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV
Abstand Eingang/Ausgang ≥ 5,5 mm

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7,5 mm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 24

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Zugfederanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 24
Abisolierlänge 7,5 mm

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1384330000
Typ: TBY-ADV151-24-PS-2KB-S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr. : 1384280000
Typ: TBY-ADV151-48-PS-2KB-S
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr. : 1384250000
Typ: TBY-ADV151-48-PS-2KB-Z
Ausführung:
Schnittstelle, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm