Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TBY-ADV151-48-PS-2KB-Z
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Интерфейс, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm
Заказ № 1384250000
Тип TBY-ADV151-48-PS-2KB-Z
GTIN (EAN) 4050118185614
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 95 мм
Глубина (дюймов) 3,74 inch
Высота 131 мм
Высота (в дюймах) 5,157 inch
Ширина 317 мм
Ширина (в дюймах) 12,48 inch
Масса нетто 864,766 g

Температуры

Температура хранения -40...85 °C
Рабочая температура -25...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4c2bf777-1c3a-4574-9dcf-a43fbd923cdb

Общие данные

Светодиодный индикатор состояния на одно реле зеленый
Развязка на одно реле Нет
Переключатель No
Предохранитель на одно реле Да
Светодиодный индикатор состояния - напряжение электропитания зеленый
Предохранитель в цепи электропитания 1 A

Данные соединения

Количество полюсов 50-полюсная вилка
Соединение (со стороны устройства управления) 2 x AKB (50P)
Соединение (сторона устройства полевого уровня) LM2NZF 5.08mm
Электропитание соединения LMNZF 5.08mm

Расчетные данные, вход

Напряжение 48 V DC ± 10%
Входной ток 7 мА (предохранитель вкл.) / 0,5 мА (предохранитель выкл.)

Расчетные данные, выход

Тип реле RSS
Материал контактов AgNi, золочение
Номинальное напряжение 18…30 V DC
Максимальный ток длительной нагрузки DC 10 mA
Минимальное напряжение контакта 1 V
Минимальный ток контакта 1 mA

Расчетные данные

Срок службы 5*106 коммутаций

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное входное напряжение ≤ 50 V DC
Номинальное выходное напряжение ≤ 50 V DC
Категория перенапряжения вход/вход III
Категория перенапряжения вход/выход III
Категория перенапряжения, выход – выход III
Степень загрязнения 2
Проверка импульсного напряжения 1,5 kV
Испытательное напряжение изоляции AC 0,35 kV
Расстояние вход/выход ≥ 5,5 мм

Область подключения

Вид соединения Пружинное соединение
Гибкий с наконечником, макс. 1,5 mm²
Гибкий с наконечником, мин. 0,25 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 2,5 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,13 mm²
Длина снятия изоляции 7,5 мм
Жесткий, макс. H05(07) V-U 2,5 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Макс. сечение провода, AWG AWG 14
Мин. сечение провода, AWG AWG 24
Наконечник с изоляцией, макс. 1,5 mm²

Соединение, электропитание

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,13 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 2,5 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Жесткий, макс. H05(07) V-U 2,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
Гибкий с наконечником, макс. 1,5 mm²
Гибкий с наконечником, мин. 0,25 mm²
Наконечник с изоляцией, макс. 1,5 mm²
Сечение провода, мин. AWG AWG 14
Сечение провода, макс. AWG AWG 24
Длина снятия изоляции 7,5 мм

Загрузки

Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1384330000
Тип: TBY-ADV151-24-PS-2KB-S
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm
 
Заказ №: 1384320000
Тип: TBY-ADV151-24-PS-2KB-Z
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x AKB (50P), LM2NZF 5.08mm
 
Заказ №: 1384280000
Тип: TBY-ADV151-48-PS-2KB-S
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x AKB (50P), LP2N 5.08mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти