Obudowa modułowa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Element bazowy, Wgłębienie we wnęce obszaru stopy na styk FE, Szerokość: 17.5 mm
Nr zam.
1378000000
Typ
CH20M17 B FE BK/BK 2010
GTIN (EAN)
4050118179392
Ilość
12 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
108 mm
Głębokość (cale)
4,252 inch
Wysokość
109,3 mm
Wysokość (cale)
4,303 inch
Szerokość
17,5 mm
Szerokość (cale)
0,689 inch
Masa netto
29,858 g
Temperatury
Temperatura otoczenia
-25 °C…85 °C
Zakres temperatury stosowania
-40 °C...120 °C
Wilgotność
5 - 93% wilg. wzgl., Tu = 40°C, brak kondensacji
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Właściwości zespołu
Liczba gniazd dla złącz żeńskich zamontowanego podzespołu, maks.
6
Liczba płytek drukowanych, maks.
1
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
3
Liczba biegunów, maks.
18
Wysokość komponentów na płytce drukowanej, maks.
11,1 mm
Rodzaj montażu płytki drukowanej
dwustronne
Dane materiałowe
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał izolacyjny
PA 66 GF 30
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
600 ≤ CTI
Powierzchnia
nieobrobiony
grupa materiałów izolacyjnych
I
tworzywo
tworzywo sztuczne
Dane ogólne
Barwny
czarny
Stopień ochrony
IP20 po zamontowaniu
Szyna
TS 35
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
możliwość zalewania
Nie
Testy termiczne
Testy termiczne
Warunki testu
trzy obudowy zamontowane w rzędzie - brak odstępu
Badane osie
poziomy
Temperatura otoczenia
80 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
0,9 W
Temperatura otoczenia
60 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
1,7 W
Temperatura otoczenia
40 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
2,45 W
Temperatura otoczenia
20 °C
Rozpraszanie mocy, maks.
3,2 W
Właściwości komponentu
Ilość poziomów przyłączeniowych, maks
3
Kolor stopki przyczepianej
czarny
Wycięcie w obszarze stopki zatrzaskowej jako przygotowanie do
Styk FE, styk nieujęty w zestawie!
Projekt – wymagania IN
grubość płytki drukowanej
1,6 mm
tolerancja grubości płytki drukowanej
±0,15 mm
tolerancja konturu płytki drukowanej
±0,1 mm
Opcje indywidualizacji
Możliwości obróbki
Obróbka laserowa
Możliwość zastosowania etykiet specjalnych
Tak
Proces zamówienia na życzenie klienta
Patrz wytyczne w sekcji do pobrania
Warianty kolorystyczne
Więcej na życzenie
Ważna informacja
Informacje produktowe
Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.
Obrys płytki drukowanej, strefy zastrzeżone i inne informacje dotyczące projektowania płytki drukowanej znajdują się w kategorii dotyczącej technologii połączeń i są oznaczone odpowiednimi męskimi nagłówkami w obszarze pobierania.
Funkcja ta jest świadczona za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług: https://supplyframe.com. Kliknij przycisk „Kontynuuj”. System przekieruje Cię do tej strony. Prowadzi to do transferu plików danych osobowych do państw pozaeuropejskich. Należy sprawdzić politykę ochrony danych witryny zewnętrznej, za którą firma Weidmüller nie ponosi odpowiedzialności.