Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
13,4 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
10 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
12 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
9 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
320 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
160 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
2,5 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 80 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
50 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
9,5 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
9,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
9,5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
50 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
9,5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
9,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
9,5 A
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio
Box
Lunghezza VPE
35 mm
Larghezza VPE
135 mm
Altezza VPE
350 mm
Controlli sulla tipologia
Test: Durabilità delle siglature
Standard
IEC 61984 sezione 6.2 e 7.3.2 / 10.11 prendendo lo schema da IEC 60068-2-70 / 12.95
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, tipo di materiale, orologio della data, siglatura di omologazione UL, siglatura di omologazione cULus
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi
Standard
IEC 60999-1 sezione 9.4 / 11.99
Requisito
0,2 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/19
Valutazione
passato
Requisito
0,3 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.75
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.75
Valutazione
passato
Requisito
0,4 kg
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Test di estrazione
Standard
IEC 60999-1 sezione 9.5 / 11.99
Requisito
≥10 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 26/19
Valutazione
passato
Requisito
≥20 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-U0.75
Tipo di cavo e sezione del cavo
H05V-K0.75
Valutazione
passato
Requisito
≥40 N
Tipo di conduttore
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-U1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
H07V-K1.5
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/1
Tipo di cavo e sezione del cavo
AWG 16/19
Valutazione
passato
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Per crimpare i terminali si consiglia la forma di crimpatura A della pinza PZ 1,5 (cod. art. 9005990000) o, per conduttori con sezioni maggiori, la PZ 6/5 (cod. art. 9011460000).
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Diametro max. del conduttore 2,6 mm
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P), La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
IEC 61984 sezione 6.2 e 7.3.2 / 10.11 prendendo lo schema da IEC 60068-2-70 / 12.95
Test
siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, tipo di materiale, orologio della data, siglatura di omologazione UL, siglatura di omologazione cULus
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• Altre varianti su richiesta
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Per crimpare i terminali si consiglia la forma di crimpatura A della pinza PZ 1,5 (cod. art. 9005990000) o, per conduttori con sezioni maggiori, la PZ 6/5 (cod. art. 9011460000).
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• Diametro max. del conduttore 2,6 mm
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.