Convertidores de señales de temperatura, Sin separación galvánica, Entrada : Temperatura, PT100, Salida : I / U
Código
1375520000
Tipo
ACT20M-RTI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4050118259681
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
86 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
MTBF
195 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Influencia de la resistencia del cable del sensor
<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Número de entradas
1
Rango de temperatura
configurable, PT100: -200…+850 °C, Rango de medida mín. 10 ºC (RTD)
Resistencia de conducción en el circuito de medición
≤ 50 Ω
Sensor
PT100 (2-/3-/4- wire)
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Límite de la señal de salida
<4 mA (promedio), <60 mA (corriente de impulso), ciclo de trabajo bajo
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 10 kΩ
Tensión de salida, observacione
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Valor en caso de rotura de hilo
Sí, Configurable, 3,5 mA / 23 mA / ninguno
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
≤0,01 % del rango de medida ⁄ °C o 0,02 °C ⁄ °C
Configuración
Microswitch
Consumo de corriente tip.
0,37 W
Consumo máx. de corriente
0,5 W
Delivery state
Setting parameters
Entrada
Configuración
0...10 V
Setting parameters
Ancho de banda
Configuración
50 Hz
Setting parameters
Salida
Configuración
0...20 mA
Setting parameters
Salida2
Configuración
0...20 mA
Setting parameters
Supresión del ruido
Configuración
enabled
Setting parameters
Temperatura de inicio
Configuración
-200 °C
Setting parameters
Temperatura final
Configuración
0 °C
Delivery state
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
Precisión
precisión total: < ±0,1 % del rango de medida
Separación galvánica
sin separación
Tensión de alimentación
24 V DC ± 30 %
Tiempo de respuesta
Configurable, ≤ 30 ms, <300 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Grado de polución
2
Normas EMC
IEC 61326-1
Separación galvánica
sin separación
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
IEC 61326-1
Indicación importante
Información de producto
El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTI-AO-S configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica RTD (tipo Pt100) linealmente en
una señal de salida analógica y con separación galvánica. El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller. El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTI-AO-E-S configurable ofrece las mismas funciones, pero no cuenta con separación galvánica.
Input: 0...10 V // Bandwidth: 50 Hz // Output: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: enabled // Start temperature: -200 °C // End temperature: 0 °C
El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTI-AO-S configurable separa y convierte señales analógicas. Convierte una señal de entrada analógica RTD (tipo Pt100) linealmente en
una señal de salida analógica y con separación galvánica. El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller. El convertidor de medida de temperatura ACT20M-RTI-AO-E-S configurable ofrece las mismas funciones, pero no cuenta con separación galvánica.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.