Convertitori di segnali di temperatura, con separazione galvanica, Ingresso : Temperatura, PT100, Uscita : I / U
N. d’ordine
1375510000
Tipo
ACT20M-RTI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118259667
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
89 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
40°C/95% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
MTBF
152 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, PT100: -200…+850 °C, campo di misura min. 10°C (RTD)
Influenza della resistenza del cavo sensore
<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Numero di ingressi
1
Resistenza del conduttore nel circuito di misura
≤ 50 Ω
Sensore
PT100 (2-/3-/4- wire)
Uscita
Corrente d'uscita
Configurabile, 0...20 mA, 4...20 mA
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Limitazione segnale di uscita
< 4 mA (media), < 60 mA (corrente di impulso), basso ciclo di funzionamento
Numero di uscite
1
Resistenza di carico tensione
≥ 10 kΩ
Riconoscimento rottura fili
Sì, Configurabile, 3.5 mA / 23 mA / nessuna
Tensione d'uscita osservazioni
Configurabile, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ±30 % su morsetto o tramite bus guida CH20M
Coefficiente di temperatura
≤0,01 % del campo di misura⁄°C o 0,02 °C ⁄ °C
Configurazione
DIP switch
Delivery state
Setting parameters
Ingresso
Configurazione
0 °C
Setting parameters
Gamma
Configurazione
50 Hz
Setting parameters
Uscita 1
Configurazione
0...20 mA
Setting parameters
Uscita 2
Configurazione
0...20 mA
Setting parameters
Rilevamento errore sensore
Configurazione
enabled
Setting parameters
Tempo di reazione
Configurazione
< 30 ms
Setting parameters
Soppressione del rumore
Configurazione
enabled
Delivery state
Input: 0 °C // Bandwidth: 50 Hz // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Sensor error detection: enabled // Step response time: < 30 ms // Noise suppression: enabled
Dotazione
Foglio di istruzioni
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,7 W
Potenza assorbita, tip.
0,49 W
Precisione
Precisione assoluta: <±0,05% del campo di misura, Precisione di base: <±0.1°C
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tempo di risposta di soglia
Configurabile, ≤ 30 ms, <300 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
IEC 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
2,5 kVeff /1 min.
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Omologazioni e conformità EMC
Norme
IEC 61010-1
Norme EMC
IEC 61326-1
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il convertitore di misura termico configurabile ACT20M-RTI-AO-S consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico RTD (tipo Pt100) viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene isolata galvanicamente dall’ingresso e dall’uscita (separazione a 3 vie) con cablaggio diretto o tramite bus guida Weidmüller.
Il convertitore di misura termico configurabile ACT20M-RTI-AO-S consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico RTD (tipo Pt100) viene convertito linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene isolata galvanicamente dall’ingresso e dall’uscita (separazione a 3 vie) con cablaggio diretto o tramite bus guida Weidmüller.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.