Temperaturwandler, Mit galvanische Trennung, Eingang : Temperatur, PT100, Ausgang : I / U
Best.-Nr.
1375510000
Art
ACT20M-RTI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118259667
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
89 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
MTBF
152 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Einfluss des Sensorkabelwiderstandes
<0.002 Ω/Ω (@ 3/4-wire)
Leitungswiderstand im Meßkreis
≤ 50 Ω
Sensor
PT100 (2-/3-/4- wire)
Temperatur-Eingangsbereich
konfigurierbar, PT100: -200…+850 °C, min. Messbereich 10°C (RTD)
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangssignalbegrenzung
<4 mA (durchschn.), <60 mA (Impulsstrom), niedriges Tastverhältnis
Ausgangsspannung, Bemerkung
konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Ausgangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Drahtbrucherkennung
Ja, konfigurierbar, 3,5 mA / 23 mA / keine
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
≥ 10 kΩ
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Allgemeine Angaben
Auslieferungszustand
Einstellparameter
Eingang
Konfiguration
0 °C
Einstellparameter
Bandbreite
Konfiguration
50 Hz
Einstellparameter
Ausgang 1
Konfiguration
0...20 mA
Einstellparameter
Ausgang 2
Konfiguration
0...20 mA
Einstellparameter
Sensorfehlererkennung
Konfiguration
enabled
Einstellparameter
Sprungantwortzeit
Konfiguration
< 30 ms
Einstellparameter
Rauschunterdrückung
Konfiguration
enabled
Auslieferungszustand
Eingang: 0 °C // Bandbreite: 50 Hz // Ausgang 1: 0...20 mA // Ausgang 2: 0...20 mA // Sensorfehlererkennung: enabled // Sprungantwortzeit: < 30 ms // Rauschunterdrückung: enabled
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Genauigkeit
absolute Genauigkeit: < ±0,05 % des Messbereiches, Grundgenauigkeit: < ±0,1 °C
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max.
0,7 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,49 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
Konfigurierbar, ≤ 30 ms, <300 ms
Temperaturkoeffizient
≤0.01 % des Messbereiches⁄°C oder 0.02 °C ⁄ °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
IEC 61326-1
Galvanische Trennung
3-Wege-Trenner
Isolationsspannung
2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
IEC 61326-1
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M- RTI-AO-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges RTD-Eingangssignal (Typ Pt100) wird in ein analoges
Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung
oder den Weidmüller-Tragschienenbus. Der konfigurierbare Temperaturmessumformer
Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M- RTI-AO-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges RTD-Eingangssignal (Typ Pt100) wird in ein analoges
Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung
oder den Weidmüller-Tragschienenbus. Der konfigurierbare Temperaturmessumformer
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.