Convertitori di segnali di temperatura, Termocoppia, senza separazione galvanica, Ingresso : Temperatura, Termocoppia, Uscita : I / U
N. d’ordine
1375500000
Tipo
ACT20M-TCI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4050118259674
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
86 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
MTBF
189 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Campo d'ingresso temperatura
configurabile, J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), campo di misura min. 50°C (TC)
Numero di ingressi
1
Sensore
Thermocouples: J, K
Uscita
Corrente d'uscita
Configurabile, 0...20 mA, 4...20 mA
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω
Numero di uscite
1
Resistenza di carico tensione
≥ 10 kΩ
Riconoscimento rottura fili
Sì, Configurabile, 3.5 mA / 23 mA / nessuna
Tensione d'uscita osservazioni
Configurabile, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ± 30 %
Coefficiente di temperatura
0,1 °C ⁄ °C, oppure, ≤0,01% des Messbereichs⁄°C
Configurazione
DIP switch
Delivery state
Setting parameters
Ingresso
Configurazione
0 °C
Setting parameters
Uscita 1
Configurazione
0...20 mA
Setting parameters
Uscita 2
Configurazione
0...20 mA
Setting parameters
Soppressione del rumore
Configurazione
100 Hz
Setting parameters
Rilevamento errore sensore
Configurazione
enabled
Setting parameters
Livello errore uscita
Configurazione
downscale
Setting parameters
Tempo di reazione
Configurazione
< 30 ms
Delivery state
Input: 0 °C // Output 1: 0...20 mA // Output 2: 0...20 mA // Noise suppression: 100 Hz // Sensor error detection: enabled // Output error level: downscale // Step response time: < 30 ms
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,52 W
Potenza assorbita, tip.
0,37 W
Precisione
Precisione assoluta: <±0.1 % del campo di misura, Precisione di base: <±1 °C
Separazione galvanica
senza separazione
Tempo di risposta di soglia
Configurabile, ≤ 30 ms, <300 ms
Coordinazione di isolamento
Grado di lordura
2
Norme EMC
IEC 61326-1
Separazione galvanica
senza separazione
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Omologazioni e conformità EMC
Norme
IEC 61010-1
Norme EMC
IEC 61326-1
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il convertitore di misura termico configurabile ACT20M-TCI-AOS consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico per termocoppia (tipo J, K) viene convertito
linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene isolata galvanicamente dall’ingresso e dall’uscita (separazione a 3 vie) con cablaggio diretto o tramite
bus guida Weidmüller.
Il convertitore di misura termico configurabile ACT20M-TCI-AOE-S offre la stessa funzionalità, ma non dispone di isolamento galvanico.
Il convertitore di misura termico configurabile ACT20M-TCI-AOS consente di isolare e convertire segnali analogici. Un segnale di ingresso analogico per termocoppia (tipo J, K) viene convertito
linearmente in segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L’alimentazione viene isolata galvanicamente dall’ingresso e dall’uscita (separazione a 3 vie) con cablaggio diretto o tramite
bus guida Weidmüller.
Il convertitore di misura termico configurabile ACT20M-TCI-AOE-S offre la stessa funzionalità, ma non dispone di isolamento galvanico.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.