Ausgang: 4...20 mA // Sensorfehlererkennung: enabled // Ausgangsfehlerpegel: downscale // Rauschunterdrückung: 50 Hz // Sprungantwortzeit: < 30 ms // Starttemperatur: -200 °C // Endtemperatur: 0 °C
Auslieferungszustand
Einstellparameter
Ausgang
Konfiguration
4...20 mA
Einstellparameter
Sensorfehlererkennung
Konfiguration
enabled
Einstellparameter
Ausgangsfehlerpegel
Konfiguration
downscale
Einstellparameter
Rauschunterdrückung
Konfiguration
50 Hz
Einstellparameter
Sprungantwortzeit
Konfiguration
< 30 ms
Einstellparameter
Starttemperatur
Konfiguration
-200 °C
Einstellparameter
Endtemperatur
Konfiguration
0 °C
Galvanische Trennung
ohne Trennung
Genauigkeit
absolute Genauigkeit: < ±0,1 % des Messbereiches, Grundgenauigkeit: < ±1 °C
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max.
0,52 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,37 W
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
Konfigurierbar, ≤ 30 ms, <300 ms
Temperaturkoeffizient
0,1 °C ⁄ °C, oder, ≤0,01 % des Messbereichs⁄°C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 30 %
Isolationskoordination
EMV-Normen
IEC 61326-1
Galvanische Trennung
ohne Trennung
Verschmutzungsgrad
2
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
IEC 61326-1
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-TCI-AO-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges Thermoelement-Eingangssignal (Typ J, K) wird in ein analoges Ausgangssignal
linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung
oder den Weidmüller-Tragschienenbus. Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-TCIAO- E-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über keine galvanische Trennung.
Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-TCI-AO-S trennt und wandelt analoge Signale. Ein analoges Thermoelement-Eingangssignal (Typ J, K) wird in ein analoges Ausgangssignal
linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung
oder den Weidmüller-Tragschienenbus. Der konfigurierbare Temperaturmessumformer ACT20M-TCIAO- E-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über keine galvanische Trennung.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.