Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
ACT20M-BAI-2AO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Signalsplitter, konfigurierbar, Eingang : I / U / bidirektional I, Ausgang : 2 x I/U oder 1 x bidirektional
Best.-Nr. 1375470000
Typ ACT20M-BAI-2AO-S
GTIN (EAN) 4050118236729
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 114,3 mm
Tiefe (inch) 4,5 inch
Höhe 112,5 mm
Höhe (inch) 4,429 inch
Breite 6,1 mm
Breite (inch) 0,24 inch
Nettogewicht 80 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur 0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Ausfallwahrscheinlichkeit

SIL gemäß IEC 61508 Keine
MTBF 181 a

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Eingang

Anzahl Eingänge 1
Eingangsspannung konfigurierbar, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
Eingangsstrom konfigurierbar, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Eingangswiderstand Spannung ≥ 1 MΩ
Sensor Voltage source, Current source
Spannungsabfall Stromeingang 1 V bei 20 mA

Ausgang

Anzahl der Ausgänge 2
Ausgangsspannung, Bemerkung konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Ausgangsstrom konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA, 1 Kanal -10…0…+10 mA, 1 Kanal -20…0…+20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB) ≥ 100 Hz, 10 Hz
Lastwiderstand / Strom <300 Ω, pro Kanal
Lastwiderstand Spannung ≥ 10 kΩ
Typ aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein

Allgemeine Angaben

Auslieferungszustand Bandbreite: 100 Hz // Eingang: -10…10 V // Ausgang 1: 0...20 mA // Ausgang 2: 0...20 mA
Auslieferungszustand
Einstellparameter Bandbreite
Konfiguration 100 Hz
Einstellparameter Eingang
Konfiguration -10…10 V
Einstellparameter Ausgang 1
Konfiguration 0...20 mA
Einstellparameter Ausgang 2
Konfiguration 0...20 mA
Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;
Genauigkeit < 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max. 1,2 W
Leistungsaufnahme, typ. 0,84 W
Schutzart IP20
Sprungantwortzeit ≤ 7 ms
Temperaturkoeffizient < 0,01 % der Spanne/°C (TU)
Tragschiene TS 35
Versorgungsspannung 24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus

Isolationskoordination

Bemessungsspannung 300 Veff
EMV-Normen EN 61326-1
Galvanische Trennung 4-Wege-Trenner;
Isolationsspannung 2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie II

Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)

Einbauort Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Anschlussdaten

Anschlussart Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min. 0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14

EMV-Konformität und Zulassungen

EMV-Normen EN 61326-1
Normen IEC 61010-1

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-BAI-AO-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-BAI-2AO-S bietet die gleiche Funktionalität, verfügt jedoch über 2 galvanisch voneinander getrennte Ausgänge (4-Wege-Trennung).

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Engineering-Daten Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CULUS DETNORVER FMEX IECEXKEM KEMAATEX UKEX
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E337701

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 1175990000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20M-CI-2CO-S
Ausführung:
Signalsplitter, Signalvervielfacher, Eingang : 0(4)-20 mA, Ausgang : 2 x 0(4) - 20 mA
 
Best.-Nr. : 1176020000
Anschlussart: Schraubanschluss
Typ: ACT20M-AI-2AO-S
Ausführung:
Signalsplitter, konfigurierbar, mit Sensorversorgung, Eingang : I / U, Ausgang : 2 x I/U