Convertidor de señal/aislador, configurable, Entrada : I/U/bidireccional I, Salida : I / U
Código
1375450000
Tipo
ACT20M-BAI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118236736
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
114,3 mm
Profundidad (pulgadas)
4,5 inch
Altura
112,5 mm
Altura (pulgadas)
4,429 inch
Anchura
6,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,24 inch
Peso neto
80 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...70 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
40°C / 93% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
MTBF
181 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
7a, 7cI
Entrada
Caída de tensión, entrada de corriente
1 V a 20 mA
Corriente de entrada
configurable, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Número de entradas
1
Resistencia de entrada tensión
≥ 1 MΩ
Sensor
Fuente de tensión, Fuente de corriente
Tensión de entrada
configurable, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Corriente de salida
configurable, 0...20 mA, 4...20 mA
Frecuencia límite (-3 dB)
≥ 100 Hz, 10 Hz
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
≥ 10 kΩ
Tensión de salida, observacione
configurable, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Datos generales
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
<0.01% de margen/°C (TU)
Configuración
Microswitch
Consumo de corriente tip.
0,45 W
Consumo máx. de corriente
0,8 W
Delivery state
Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output: 0...20 mA
Delivery state
Setting parameters
Ancho de banda
Configuración
100 Hz
Setting parameters
Entrada
Configuración
-10…10 V
Setting parameters
Salida
Configuración
0...20 mA
Precisión
< 0,05 % del rango de medición
Separación galvánica
Separador de 4 vías;
Tensión de alimentación
24 V DC ± 30 % en el borne o mediante el bus de carril CH20M
Tiempo de respuesta
≤ 7 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 4 vías;
Tensión de aislamiento
2,5 kVeff /1 min.
Tensión nominal
300 Veff
Datos para aplicaciones Ex (ATEX)
Lugar de instalación
Dispositivo instalado en área segura, zona 2
identificar
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones
Normas
IEC 61010-1
Normas EMC
EN 61326-1
Indicación importante
Información de producto
El amplificador separador de DC ACT20M-BAI-AO-S se para y convierte señales estándar analógicas. Una señal de entrada analógica se transforma linealmente en una señal de salida analógica
y galvánicamente separada. El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller.
Convertidor de señal estándar bipolar
Convertidor de señal de 1 canal, anchura de 6,1 mm y alimentación externa,
para la transmisión y aislamiento de señales analógicas de corriente DC +/- 10 mA o +/- 20 mA y
señales de tensión +/- 5 V o +/- 10 V. Las señales de entrada y salida son configurables mediante
microswitch.
El amplificador separador de DC ACT20M-BAI-AO-S se para y convierte señales estándar analógicas. Una señal de entrada analógica se transforma linealmente en una señal de salida analógica
y galvánicamente separada. El suministro de corriente está separado galvánicamente de la entrada y la salida (separación de 3 vías) y tiene lugar mediante un cableado directo o un bus de carril portante Weidmüller.
Convertidor de señal estándar bipolar
Convertidor de señal de 1 canal, anchura de 6,1 mm y alimentación externa,
para la transmisión y aislamiento de señales analógicas de corriente DC +/- 10 mA o +/- 20 mA y
señales de tensión +/- 5 V o +/- 10 V. Las señales de entrada y salida son configurables mediante
microswitch.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.