Signálový převodník/oddělovač, S možností konfigurace, Vstup : I/U obousměrné I, Výstup : I / U
Číslo objednávky
1375450000
Typ
ACT20M-BAI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118236736
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
112,5 mm
Výška (v palcích)
4,429 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
80 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTBF
181 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Pokles napětí, proud na vstupu
1 V při 20 mA
Počet vstupů
1
Snímač
Zdroj napětí, Zdroj proudu
Vstupní napětí
s možností konfigurace, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
Vstupní odpor, napětí
≥ 1 MΩ
Vstupní proud
nastavitelné, -10 mA až 0 až +10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Výstup
Cut-off frequency (-3 dB)
≥ 100 Hz, 10 Hz
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
nastavitelné, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Výstupní proud
nastavitelné, 0...20 mA, 4...20 mA
napětí impedance zátěže
≥ 10 kΩ
Obecné údaje
Delivery state
Setting parameters
Šířka pásma
Konfigurace
100 Hz
Setting parameters
Vstup
Konfigurace
-10…10 V
Setting parameters
Výstup
Konfigurace
0...20 mA
Delivery state
Bandwidth: 100 Hz // Input: -10…10 V // Output: 0...20 mA
Galvanické oddělení
4cestný oddělovač;
Konfigurace
DIP přepínač
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
24 V DC ±30 % na svorkovnici nebo přes řadovou sběrnici CH20M
Přesnost
<0,05 % rozsahu měření
Spotřeba elektrické energie, max.
0,8 W
Spotřeba elektrické energie, typ.
0,45 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
<0,01% rozsahu/°C (TU)
Čas odezvy
≤ 7 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
4cestný oddělovač;
Izolační napětí
2,5 kVef / 1 min.
Jmenovité napětí
300 Veff
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
EN 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Místo instalace
Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Označování
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Shoda a schválení EMC
Normy EMC
EN 61326-1
Standardy
IEC 61010-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Konfigurovatelný DC převodník ACT20M-BAI-AO-S odděluje a převádí standardní analogové signály. Analogový vstupní signál se lineárně převede na analogový výstupní signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu a je veden skrze přímou kabeláž nebo DIN přípojnici od společnosti Weidmüller (3cestné oddělení).
Dvoupólový - standardní signálový převodník
1kanálový převodník, 6,1 mm široký, s externím napájecím napětím,
pro přenos a oddělení analogových DC proudových signálů +/- 10 mA nebo +/- 20 mA a
napěťových signálů +/- 5 V nebo +/- 10 V. Vstupní a výstupní signály lze konfigurovat pomocí přepínačů DIP.
Konfigurovatelný DC převodník ACT20M-BAI-AO-S odděluje a převádí standardní analogové signály. Analogový vstupní signál se lineárně převede na analogový výstupní signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu a je veden skrze přímou kabeláž nebo DIN přípojnici od společnosti Weidmüller (3cestné oddělení).
Dvoupólový - standardní signálový převodník
1kanálový převodník, 6,1 mm široký, s externím napájecím napětím,
pro přenos a oddělení analogových DC proudových signálů +/- 10 mA nebo +/- 20 mA a
napěťových signálů +/- 5 V nebo +/- 10 V. Vstupní a výstupní signály lze konfigurovat pomocí přepínačů DIP.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.