Signalwandler/-trenner, konfigurierbar, Eingang : I / U / bidirektional I, Ausgang : I / U
Best.-Nr.
1375450000
Typ
ACT20M-BAI-AO-S
GTIN (EAN)
4050118236736
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
114,3 mm
Tiefe (inch)
4,5 inch
Höhe
112,5 mm
Höhe (inch)
4,429 inch
Breite
6,1 mm
Breite (inch)
0,24 inch
Nettogewicht
80 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...70 °C
Feuchtigkeit bei Betriebstemperatur
0...95 % (keine Betauung)
Feuchtigkeit
40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
SIL gemäß IEC 61508
Keine
MTBF
181 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsspannung
konfigurierbar, -5 V…0…+5 V, -10 V…0…+10 V
Eingangsstrom
konfigurierbar, -10 mA…0…+10 mA, -20 mA…0…+20 mA
Eingangswiderstand Spannung
≥ 1 MΩ
Sensor
Voltage source, Current source
Spannungsabfall Stromeingang
1 V bei 20 mA
Ausgang
Anzahl der Ausgänge
1
Ausgangsspannung, Bemerkung
konfigurierbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Ausgangsstrom
konfigurierbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Grenzfrequenz (-3 dB)
≥ 100 Hz, 10 Hz
Lastwiderstand / Strom
≤ 600 Ω
Lastwiderstand Spannung
≥ 10 kΩ
Typ
aktiv, angeschlossene Steuerung muss passiv sein
Allgemeine Angaben
Auslieferungszustand
Einstellparameter
Bandbreite
Konfiguration
100 Hz
Einstellparameter
Eingang
Konfiguration
-10…10 V
Einstellparameter
Ausgang
Konfiguration
0...20 mA
Auslieferungszustand
Bandbreite: 100 Hz // Eingang: -10…10 V // Ausgang: 0...20 mA
Galvanische Trennung
4-Wege-Trenner;
Genauigkeit
< 0,05 % des Messbereichs
Konfiguration
DIP-Schalter
Leistungsaufnahme, max.
0,8 W
Leistungsaufnahme, typ.
0,45 W
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
≤ 7 ms
Temperaturkoeffizient
< 0,01 % der Spanne/°C (TU)
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
24 V DC ± 30 % an der Klemme oder über CH20M-Schienenbus
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 Veff
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
4-Wege-Trenner;
Isolationsspannung
2,5 kVeff / 1 min
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
II
Daten für Ex- Anwendungen (ATEX)
Einbauort
Gerät installiert in Sicherheitsbereich, Zone 2
Kennzeichnung
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
2,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 30
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 14
EMV-Konformität und Zulassungen
EMV-Normen
EN 61326-1
Normen
IEC 61010-1
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-BAI-AO-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt
und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Bipolarer Normsignal- Wandler
1-kanalige Signalwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung, Trennung, analoger DC- Stromsignale +/- 10 mA oder +/- 20mA und
-Spannungssignale +/- 5V oder +/- 10 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch
konfigurierbar.
Der konfigurierbare DC-Trennverstärker ACT20M-BAI-AO-S trennt und wandelt analoge Standardsignale. Ein analoges Eingangssignal wird in ein analoges Ausgangssignal linear gewandelt
und galvanisch getrennt. Die Spannungsversorgung ist galvanisch von Ein- und Ausgang getrennt (3-Wege-Trennung) und erfolgt über eine Direktverdrahtung oder den Weidmüller-Tragschienenbus.
Bipolarer Normsignal- Wandler
1-kanalige Signalwandler in 6,1 mm Baubreite mit externer Spannungsversorgung,
zur Übertragung, Trennung, analoger DC- Stromsignale +/- 10 mA oder +/- 20mA und
-Spannungssignale +/- 5V oder +/- 10 V. Ein- und Ausgangssignale sind DIP- Switch
konfigurierbar.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.