Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
TBY-C3-16AI-2KS-Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
Best.-Nr. 1371550000
Art TBY-C3-16AI-2KS-Z
GTIN (EAN) 4050118204872
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 52 mm
Tiefe (inch) 2,047 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 90 mm
Breite (inch) 3,543 inch
Nettogewicht 153,84 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...85 °C
Betriebstemperatur -25...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f9d70a48-3ece-4d71-ba78-a0d617266ffc
RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c

Allgemeine Angaben

LED-Statusanzeige pro Kanal Nein
Trennung je Kanal Nein
Art des Prüfpunktes Nein
Schalter No
Sicherung durch Kanal Nein
Versorgungsspannungs-LED-Status Nein
Spannungsversorgungssicherung Nein

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) 2 x KS (40P)
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 40-poliger Stecker

Bemessungsdaten

Betriebsspannung 50 V AC / 70 V DC
Maximalstrom pro Kanal 1 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Bemessungsisolationsspannung < 50 V AC
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 0,8 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,35 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7,5 mm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 24

Anschluss Versorgung

Art der Verbindung Zugfederanschluss
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 24
Abisolierlänge 7,5 mm

Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1371530000
Art: TBY-C3-16AI-2KS-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 mm
 
Best.-Nr.: 1371580000
Art: TBY-C3-16AIO-2KS-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 mm
 
Best.-Nr.: 1371590000
Art: TBY-C3-16AIO-2KS-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1371470000
Art: TBY-C3-AIO-2KS-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 mm
 
Best.-Nr.: 1371500000
Art: TBY-C3-AIO-2KS-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1371600000
Art: TBY-C3-AIO-I-2KS-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LP 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1371610000
Art: TBY-C3-AIO-I-2KS-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LMNZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1371640000
Art: TBY-C3-UNIV-SP-2KS-S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 mm
 
Best.-Nr.: 1371650000
Art: TBY-C3-UNIV-SP-2KS-Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm