Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TBY-C3-16AI-2KS-S
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 мм
Заказ № 1371530000
Тип TBY-C3-16AI-2KS-S
GTIN (EAN) 4050118204858
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 56 мм
Глубина (дюймов) 2,205 inch
Высота 70 мм
Высота (в дюймах) 2,756 inch
Ширина 90 мм
Ширина (в дюймах) 3,543 inch
Масса нетто 156 g

Температуры

Температура хранения -40...85 °C
Рабочая температура -25...70 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f9d70a48-3ece-4d71-ba78-a0d617266ffc

Общие данные

Светодиодный индикатор состояния на один канал Нет
Развязка по каналам Нет
Вид контрольной точки Нет
Переключатель No
Предохранитель на канал Нет
Светодиодный индикатор состояния - напряжение электропитания Нет
Предохранитель в цепи электропитания Нет

Данные соединения

Количество полюсов 40-полюсная вилка
Соединение (со стороны устройства управления) 2 x KS (40P)
Соединение (сторона устройства полевого уровня) LL2N 5,08 мм

Расчетные данные

Рабочее напряжение 50 В перем. тока/70 В пост. тока
Макс. ток на массу 1 A
Максимальный ток на канал 1 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение < 50 V AC
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 2
Проверка импульсного напряжения 0,8 kV
Испытательное напряжение изоляции AC 0,35 kV

Область подключения

Вид соединения Винтовое соединение
Гибкий с наконечником, макс. 2,5 mm²
Гибкий с наконечником, мин. 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 4 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 6 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,13 mm²
Длина снятия изоляции 6 мм
Жесткий, макс. H05(07) V-U 6 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Макс. сечение провода, AWG AWG 12
Мин. сечение провода, AWG AWG 26
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Наконечник с изоляцией, макс. 2,5 mm²

Соединение, электропитание

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,13 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 6 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Жесткий, макс. H05(07) V-U 6 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 4 mm²
Гибкий с наконечником, макс. 2,5 mm²
Гибкий с наконечником, мин. 2,5 mm²
Наконечник с изоляцией, макс. 0,5 mm²
Сечение провода, мин. AWG AWG 12
Сечение провода, макс. AWG AWG 26
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Длина снятия изоляции 6 мм

Загрузки

Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1371550000
Тип: TBY-C3-16AI-2KS-Z
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
 
Заказ №: 1371580000
Тип: TBY-C3-16AIO-2KS-S
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 мм
 
Заказ №: 1371590000
Тип: TBY-C3-16AIO-2KS-Z
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
 
Заказ №: 1371470000
Тип: TBY-C3-AIO-2KS-S
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 мм
 
Заказ №: 1371500000
Тип: TBY-C3-AIO-2KS-Z
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
 
Заказ №: 1371600000
Тип: TBY-C3-AIO-I-2KS-S
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LP 5.08mm
 
Заказ №: 1371610000
Тип: TBY-C3-AIO-I-2KS-Z
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LMNZF 5.08mm
 
Заказ №: 1371640000
Тип: TBY-C3-UNIV-SP-2KS-S
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LL2N 5,08 мм
 
Заказ №: 1371650000
Тип: TBY-C3-UNIV-SP-2KS-Z
Версия:
Интерфейс, RS, 2 x KS (40P), LM2NZF 5.08mm
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти