Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
S2C-SMT 3.50/06/90G 3.2SN BK RL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
N. d’ordine 1359470000
Tipo S2C-SMT 3.50/06/90G 3.2SN BK RL
GTIN (EAN) 4050118162738
CPZ 235 Pezzo
Parametri prodotto IEC: 200 V / 13.4 A
UL: 150 V / 10 A
Imballaggio Tape

Dimensioni e pesi

Profondità 14,2 mm
Profondità (pollici) 0,559 inch
Posizione verticale 14 mm
Altezza (pollici) 0,551 inch
Altezza minima 10,8 mm
Larghezza 11,9 mm
Larghezza (pollici) 0,469 inch
Peso netto 1,836 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie B2C/S2C 3.50 - 2 file
Tipo di collegamento Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato Collegamento a saldare THT/THR
Passo in mm (P) 3,5 mm
Passo in pollici (P) 0,138 "
Angolo di uscita 90°
Numero di poli 6
Numero di codoli a saldare per polo
Lunghezza spina a saldare (l) 3,2 mm
Dimensioni del codolo a saldare d = 1,0 mm, ottagonale
Diametro foro di equipaggiamento (D) 1,3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) + 0,1 mm
Diametro esterno del pad di saldatura 2,1 mm
Diametro del foro della sagoma 1,9 mm
L1 in mm 7 mm
L1 in pollici 0,276 "
quantità di file
Numero di serie di poli
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Codificabile
Forza di innesto/polo, max. 5 N
Forza d'estrazione/polo, max. 5 N

Dati del materiale

Materiale isolante LCP GF
Colori nero
Tabella dei colori (simile) RAL 9011
Gruppo materiali isolanti IIIb
Comparative Tracking Index (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0
Materiale dei contatti Lega in rame
Superficie dei contatti stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare 1...3 µm Ni / 2...5 µm Sn opaco
Struttura a strati del connettore maschio 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni
Temperatura di magazzinaggio, min. -40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max. 70 °C
Temperatura d'esercizio , min. -50 °C
Temperatura d'esercizio , max. 120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min. -40 °C
Campo della temperatura di montaggio, max. 120 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) 13,4 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) 12 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 200 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 80 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 2,5 kV
Portata transitoria 3 x 1s mit 80 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA) icon
N° certificato (CSA) 200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) 150 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA) 50 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) 150 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) 9,5 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA) 9,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) 9,5 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (cURus) icon
N° certificato (cURus) E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) 150 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) 50 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) 10 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) 10 A
Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

Imballaggio

Imballaggio di livello ESD statico dissipativo
Imballaggio Tape
Lunghezza VPE 345 mm
Larghezza VPE 336 mm
Altezza VPE 58 mm
Profondità nastro (T2) 15,1 mm
Larghezza nastro (W) 44 mm
Profondità tasca nastro (K0) 14,6 mm
Altezza tasca nastro (A0) 14,5 mm
Larghezza tasca nastro (B0) 32,9 mm
Separazione tasca nastro (P1) 20 mm
Separazione foro nastro (E) 1,75 mm
Separazione tasca nastro (F) 20,2 mm
Diametro ∅ bobina nastro (A) 330 mm
Resistenza superficiale Rs = 109 - 1012 Ω

Nota importante

Conformità IPC Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Omologazioni

Omologazioni CSA CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1359580000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/04/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359460000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/04/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359590000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/06/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359600000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/08/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359480000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/08/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359610000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/10/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359490000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/10/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359620000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/12/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359510000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/12/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359630000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/14/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359520000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/14/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359640000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/16/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359530000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/16/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359650000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/18/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359540000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/18/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359670000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/20/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359550000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/20/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359680000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/22/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 22, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359560000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/22/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 22, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359690000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/24/90G 1.5SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 24, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
 
N. d’ordine: 1359570000
Colori: nero
Tipo: S2C-SMT 3.50/24/90G 3.2SN BK RL
Versione:
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 24, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Tape
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi