Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
N. d’ordine
1358590000
Tipo
S2C-SMT 3.50/14/180LF 3.5SN BK RL
GTIN (EAN)
4050118160994
CPZ
175 Pezzo
Parametri prodotto
IEC: 200 V / 13.4 A UL: 150 V / 10 A
Imballaggio
Tape
Dimensioni e pesi
Profondità
10,8 mm
Profondità (pollici)
0,425 inch
Posizione verticale
17,7 mm
Altezza (pollici)
0,697 inch
Altezza minima
14,2 mm
Larghezza
31,5 mm
Larghezza (pollici)
1,24 inch
Peso netto
4,993 g
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Specifiche di sistema
Famiglia prodotti
OMNIMATE Signal - Serie B2C/S2C 3.50 - 2 file
Tipo di collegamento
Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato
Collegamento a saldare THT/THR
Passo in mm (P)
3,5 mm
Passo in pollici (P)
0,138 "
Angolo di uscita
180°
Numero di poli
14
Numero di codoli a saldare per polo
1
Lunghezza spina a saldare (l)
3,5 mm
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare
0 / -0,3 mm
Dimensioni del codolo a saldare
d = 1,0 mm, ottagonale
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d
+0,01 / -0,03 mm
Diametro foro di equipaggiamento (D)
1,3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)
+ 0,1 mm
Diametro esterno del pad di saldatura
2,1 mm
Diametro del foro della sagoma
1,9 mm
L1 in mm
21 mm
L1 in pollici
0,827 "
quantità di file
1
Numero di serie di poli
2
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
sicurezza per le dita a connettore non innestato/per il dorso della mano a connettore innestato
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470
IP 20 innestato / IP 10 non innestato
Codificabile
Sì
Forza di innesto/polo, max.
3,5 N
Forza d'estrazione/polo, max.
3,5 N
Dati del materiale
Materiale isolante
LCP GF
Colori
nero
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Gruppo materiali isolanti
IIIb
Comparative Tracking Index (CTI)
≥ 175
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Materiale dei contatti
Lega in rame
Superficie dei contatti
stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn opaco
Struttura a strati del connettore maschio
1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn opaco
Temperatura di magazzinaggio, min.
-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.
70 °C
Temperatura d'esercizio , min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.
120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.
-40 °C
Campo della temperatura di montaggio, max.
120 °C
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
13,4 A
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)
12 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
200 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
160 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
80 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
2,5 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
2,5 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
2,5 kV
Portata transitoria
3 x 1s mit 80 A
Dati di dimensionamento secondo CSA
Istituto (CSA)
N° certificato (CSA)
200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)
150 V
Tensione nominale (Gruppo C / CSA)
50 V
Tensione nominale (Gruppo D / CSA)
150 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)
9,5 A
Corrente nominale (Gruppo C / CSA)
9,5 A
Corrente nominale (Gruppo D / CSA)
9,5 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
150 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
50 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
10 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
10 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Imballaggio
Imballaggio di livello ESD
statico dissipativo
Imballaggio
Tape
Lunghezza VPE
355 mm
Larghezza VPE
346 mm
Altezza VPE
78 mm
Profondità nastro (T2)
19,8 mm
Larghezza nastro (W)
44 mm
Profondità tasca nastro (K0)
19,3 mm
Altezza tasca nastro (A0)
11,1 mm
Larghezza tasca nastro (B0)
33,3 mm
Separazione tasca nastro (P1)
20 mm
Separazione foro nastro (E)
1,75 mm
Separazione tasca nastro (F)
20,2 mm
Diametro ∅ bobina nastro (A)
330 mm
Resistenza superficiale
Rs = 109 - 1012 Ω
Larghezza tampone Pick & Place (WPPP)
10 mm
Lunghezza tampone Pick & Place (LPPP)
15,6 mm
Diametro della superficie di prelievo (ø Dmax.)
9 mm
Tampone Pick & Place protrusione 1 (L01 (PPP))
7,8 mm
Tampone Pick & Place protrusione 2 (P02 (PPP))
7,8 mm
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 36, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Bobina
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 26, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Note
• A richiesta contatti con superfici dorate
• Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli
• Distanza tra le file: vedere la disposizione dei fori
• P su disegno = passo
• I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione.
• In conformità alla norma IEC 61984, i connettori OMNIMATE sono connettori senza potere di interruzione (COC). Durante l'uso designato non è consentito innestare o disinnestare connettori sotto tensione o sotto carico
• Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 36, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Bobina
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 12, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 14, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 18, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 20, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, stagnato, nero, Tape
Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 26, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.