Set di cavi e cavi patch per connettori circolari e RJ45
Cavo patch RJ12
Set di cavi Single Pair Ethernet
Soluzioni di cablaggio LWL
Gruppi di cavi
Connettore per valvole con guarnizione integrata
Set di cavi PushPull Power
USB cord sets
Cavo grezzo
Confezionamento personalizzato
rame
Cavi per installazione in catene portacavi, Ethernet Cat.5 PUR
verde
A40A40
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Cavi per installazione in catene portacavi, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
N. d’ordine
1355250000
Tipo
IE-C5ED8UG0300A40A40-E
GTIN (EAN)
4050118157239
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Lunghezza
30 m
Lunghezza (pollici)
1.181,102 inch
Peso netto
1.612 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Standard specifici per cavo
Densità dei fumi
secondo IEC 61034-2
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 20963 (80°C / 30 V)
Connettore maschio dx
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Connettore maschio sx
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate
Proprietà elettriche cavo
Capacità a 800 Hz
50 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Durata segnale
5,55 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
100 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
2 %
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
30 V
Tensione d'esercizio UL
30 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 Vrms , 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Densità dei fumi
secondo IEC 61034-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 100 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
60 mm
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione
30 °/m
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
5 m/s²
Spina di collegamento
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate
Struttura del cavo
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
90 %
Denominazione secondo norma
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Diametro guaina, max.
6,8 mm
Diametro guaina, min.
6,5 mm
Diametro isolamento
0,95 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Riempitore
Come elemento centrale, Tra le singole coppie di fili
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de plastica, Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Spessore isolamento fili
0,23 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,85 mm
Trefoli
7
Classificazioni
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Versione
Cavi per installazione in catene portacavi, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PUR, 30 m
N. d’ordine
1355250000
Tipo
IE-C5ED8UG0300A40A40-E
GTIN (EAN)
4050118157239
CPZ
1 Pezzo
Lunghezza
30 m
Lunghezza (pollici)
1.181,102 inch
Peso netto
1.612 g
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...80 °C
Temperatura di posa
-40 °C...80 °C
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Densità dei fumi
secondo IEC 61034-2
Norma Materiale dei conduttori
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Norma Materiale di isolamento
DIN EN 50290-2-25 (HD 624.5)
Norma Materiale di schermatura
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Struttura a norma
Stile UL 20963 (80°C / 30 V)
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate
Capacità a 800 Hz
50 nF/km
Categoria
Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B)
Distorsione di propagazione
40 ns/100m
Durata segnale
5,55 ns/m
Impedenza caratteristica
100 ± 15 Ω a 1-100 MHz
Impedenza di trasferimento
100 mΩ/m a 10 MHz
Resistenza differenziale
2 %
Resistenza loop
290 Ω/km
Tensione d'esercizio (quota di dimensionamento UL)
30 V
Tensione d'esercizio UL
30 V
Tensione di prova: filo-filo-schermo
700 Vrms , 50 Hz, 1 min
Velocità
180 m/min
Alogeni
Esente da alogeni a norma IEC 60754-2
Densità dei fumi
secondo IEC 61034-2
Esente da silicone
Sì
Forza d'estrazione
≤ 100 N
Raggio di curvatura min, ripetuto
60 mm
Resistente ai raggi UV
Sì
Resistenza agli olii
A norma IEC 60811-2-1
Resistenza all'abrasione
molto buona
Resistenza alla fiamma
A norma IEC 60332-1
Resistenza alla torsione
30 °/m
Trasmissione del fuoco
No
Velocità
180 m/min
accelerazione
5 m/s²
Spina di collegamento a destra
RJ45, IP20, male contact, straight, Plastic, shielded
Spina di collegamento a sinistra
RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, Plastica, schermate
Colore della guaina
Verde (RAL 6018)
Copertura calza di schermatura
90 %
Denominazione secondo norma
LI9Y(ST)C11Y 4X2X0.14 VZN GN, SF/UTP
Diametro guaina, max.
6,8 mm
Diametro guaina, min.
6,5 mm
Diametro isolamento
0,95 mm
Disposizione dei fili
coppia ritorta
Materiale dei cavi
Conduttore semirigido in rame stagnato
Materiale rivestimento
PUR
Riempitore
Come elemento centrale, Tra le singole coppie di fili
Schermatura
SF/UTP
Schermatura totale
Foglio de plastica, Foglio de alluminio, Calza di schermatura con fili di rame
Sequenza cromatica –fili - coppie di fili
bianco/blu - blu, bianco/arancione - arancione, bianco/verde - verde, bianco/marrone - marrone
Sezione
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 mm²
Spessore calza di schermatura
0,1 mm
Spessore isolamento fili
0,23 mm
Spessore materiale di rivestimento
0,85 mm
Trefoli
7
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Omologazioni
ROHS
Conforme
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.