Vícepólová přepěťová ochrana proti přepětí v souladu s požadavky třídy II/III podle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. ochrana proti přepětí z V0 materiálu poskytuje přepěťovou ochranu v aplikacích podle IEC 61643-12. Použití varistoru s vysokým výkonem v kombinaci s jiskřišti splňuje požadavky přepěťové ochrany II. třídy v souladu se standardem. ochrana proti přepětí bez svodového proudu se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu v komerčně dostupných instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU II 3 R 280 V/40 kA se používá v sítích TN-C. S odpojením při tepelném přetížení varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínání). Jmenovité napětí: 230 V AC, vstup/max. (8/20 µs): 20/40 kA, úroveň ochrany < 1,8 kV, Kombinovaný impuls Uoc. 10 kV, 25 kA impulzní proud s max. předřazenou pojistkou 125 A gL, telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, objednací číslo 1352280000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy II, vstup/max.: 20/40 kA, vhodná pro systémy TN-C se síťovým napětím 230/400 V. Úroveň ochrany < 1,8 kV. S bezpotenciálovým kontaktem, typ: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, objednací číslo 1352800000 nebo odpovídající
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
Související produkty:
Typ připojení:
Šroubové připojení
Objednací číslo:
1352750000
Typ:
VPU II 1 R LCF 280V/40KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, s dálkovým kontaktem, Jednofázový
Vícepólová přepěťová ochrana proti přepětí v souladu s požadavky třídy II/III podle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. ochrana proti přepětí z V0 materiálu poskytuje přepěťovou ochranu v aplikacích podle IEC 61643-12. Použití varistoru s vysokým výkonem v kombinaci s jiskřišti splňuje požadavky přepěťové ochrany II. třídy v souladu se standardem. ochrana proti přepětí bez svodového proudu se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu v komerčně dostupných instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU II 3 R 280 V/40 kA se používá v sítích TN-C. S odpojením při tepelném přetížení varistoru. Pokud je již ochrana nefunkční, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Funkční stav se také zobrazuje pomocí beznapěťového signálního kontaktu (přepínání). Jmenovité napětí: 230 V AC, vstup/max. (8/20 µs): 20/40 kA, úroveň ochrany < 1,8 kV, Kombinovaný impuls Uoc. 10 kV, 25 kA impulzní proud s max. předřazenou pojistkou 125 A gL, telekomunikační výstup: kontakt: 250 V/0,5 A 48 V DC/0,1 A, typ: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, objednací číslo 1352280000 nebo odpovídající
Krátká specifikace
Svodič třídy II, vstup/max.: 20/40 kA, vhodná pro systémy TN-C se síťovým napětím 230/400 V. Úroveň ochrany < 1,8 kV. S bezpotenciálovým kontaktem, typ: Weidmüller VPU II 3 R LCF 280 V/40 kA, objednací číslo 1352800000 nebo odpovídající
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.