Scaricatore di sovratensione unipolare conforme ai requisiti della classe II/III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore è utilizzato come protezione contro le sovratensioni in applicazioni secondo IEC 61643-12. In combinazione con numerose protezioni contro i fulmini, la protezione contro le sovratensioni è impiegata nelle forme di rete TN, TT e IT. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza in combinazione con uno scaricatore di sovratensione soddisfa i requisiti di controllo previsti dalle norme per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe II. Lo scaricatore esente da corrente di fuga è installato in prossimità dell’alimentazione elettrica per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU II 1 LCF 280 V/40 kA è collegato a terra, in combinazione con tre o quattro scaricatori identici, tra i conduttori esterni (L1, L2, L3 e/o il conduttore di neutro). Qui si fa anche riferimento al circuito 3+1 e al circuito 3+0 / 4+0. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 230 VAC In/max max corrente di scarica (8/20 µs): 40 kA livello di protezione < 1,8 kV impulso combinato Uoc: 10 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 125 A gl Tipo: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/40 kA Nr.Cat. 1352740000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 20/40 kA adatto per sistemi di rete da 230/400 V. Livello di protezione < 1,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352740000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
1352790000
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
Tipo:
VPU II 3 LCF 280V/40KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, TN-C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Scaricatore di sovratensione unipolare conforme ai requisiti della classe II/III a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore è utilizzato come protezione contro le sovratensioni in applicazioni secondo IEC 61643-12. In combinazione con numerose protezioni contro i fulmini, la protezione contro le sovratensioni è impiegata nelle forme di rete TN, TT e IT. L’utilizzo di un varistore ad alta potenza in combinazione con uno scaricatore di sovratensione soddisfa i requisiti di controllo previsti dalle norme per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe II. Lo scaricatore esente da corrente di fuga è installato in prossimità dell’alimentazione elettrica per l’apparecchio da proteggere, in una custodia per la distribuzione elettrica/installazione normalmente in commercio. Il VPU II 1 LCF 280 V/40 kA è collegato a terra, in combinazione con tre o quattro scaricatori identici, tra i conduttori esterni (L1, L2, L3 e/o il conduttore di neutro). Qui si fa anche riferimento al circuito 3+1 e al circuito 3+0 / 4+0. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: 230 VAC In/max max corrente di scarica (8/20 µs): 40 kA livello di protezione < 1,8 kV impulso combinato Uoc: 10 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 125 A gl Tipo: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/40 kA Nr.Cat. 1352740000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe II con In/Imax: 20/40 kA adatto per sistemi di rete da 230/400 V. Livello di protezione < 1,8 kV. Tipo: Weidmüller VPU II 1 LCF 280 V/12,5 kA Nr. Cat. 1352740000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.