Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VPU II 0 280V/40KA
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
Código 1352570000
Tipo VPU II 0 280V/40KA
GTIN (EAN) 4050118157772
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 64 mm
Profundidad (pulgadas) 2,52 inch
Altura 52 mm
Altura (pulgadas) 2,047 inch
Anchura 17,8 mm
Anchura (pulgadas) 0,701 inch
Peso neto 85 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...80 °C
Temperatura de servicio -40 °C...70 °C
Humedad 5 - 95% de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Datos nominales IEC / EN

Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR 25 kA
Clase de requisitos según IEC 61643-11 Tipo II, Tipo III
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11 T2, T3
Coordinación de energía (≤10 m) Tipo 2, Tipo 3
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE 40 kA
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE 20 kA
Corriente de fuga a Un 30 µA
Fusible 125 A gL (si fusible previo > 125 A), No se requiere fusible ≤ 125 A gG
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE) ≤ 1,55 kV
Normas IEC61643-11, EN61643-11
Número de polos 1
Sobretensión temporal - TOV 438 V
Tensión continua máxima, Uc (AC) 280 V
Tensión de choque combinado UOC 10 kV
Tensión nominal (AC) 230 V
Tiempo de respuesta ≤ 25 ns
Tipo de tensión AC
Zona de frecuencia, max. 60 Hz
Zona de frecuencia, min. 50 Hz

Datos generales

Número de polos 1
Tipo de protección IP20
Color naranja

Datos de conexión

Tipo de conexión enchufable

Datos eléctricos

Tipo de tensión AC

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Eplan Data Portal Eplan data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Bases de licitación

Especificación larga Descargador de repuesto fabricado en material V0 para descargador de sobretensión VPU II 280 V La sustitución de los varistores de alta potencia enchufables tras un fallo debe realizarla personal especializado. Tensión nominal: 280 V Tipo: Weidmüller VPU II 0 280 V/40 kA Código: 13525750000
Especificación corta Descargador de repuesto para descargador de sobretensión VPU II 280 V La sustitución de los varistores de alta potencia enchufables tras un fallo debe realizarla personal especializado. Tensión nominal: 280 V Tipo: Weidmüller VPU II 0 280 V/40 kA Código: 13525750000

Homologaciones

Homologaciones CE OEVE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Tipo de conexión: enchufable
Código: 1549700000
Tipo: VPU II 0 1000V/40KA AC
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 1352450000
Tipo: VPU II 0 150V/40KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 1352820000
Tipo: VPU II 0 400V/40KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 1352930000
Tipo: VPU II 0 600V/25KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 1351030000
Tipo: VPU II 0 750V/25KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 1350530000
Tipo: VPU II 0 75V/30KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 1352730000
Tipo: VPU II 0 LCF 280V/40KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 2520890000
Tipo: VPU II 0 N-PE 260 40/65
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Descargador de repuesto
 
Tipo de conexión: enchufable
Código: 1351180000
Tipo: VPU II 0 N-PE 260V/40KA
Versión:
Descargador de sobretensión, Baja tensión, Accesorios, Descargador de repuesto
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto