Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
e-mobility
Photovoltaik
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
Wechselspannung
Photovoltaics
DIN rail TS 35
40-mm-Sammelschienen
Type I
Typ II
Typ III: 12V; 24V; 48V; 120V und 230V
Typ I: 230/400 V; 400/690 V
Serie Typ II
Klasse I, LPL I,II,III,IV ohne Fernmeldung
Klasse I, LPL III,IV mit Fernmeldung
Klasse I, LPL III,IV ohne Fernmeldung
Klasse I; LPL I,II,III,IV mit Fernmeldung
LPL I,II,III,IV N-PE Strecke 260 V / 440 V
VPU I Ersatzableiter
VPU I 280 V
VPU I 280 V LCF
VPU I 400 V
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Einphasig
Best.-Nr.
1352290000
Typ
VPU I 1 400V/12,5KA
GTIN (EAN)
4050118157987
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2022-05-19
Produktalternative
2591510000
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
69 mm
Tiefe (inch)
2,717 inch
Höhe
94 mm
Höhe (inch)
3,701 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Befestigungsmaß Höhe
75 mm
Nettogewicht
202 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Allgemeine Daten
Ausführung
ohne Fernmeldekontakt
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz, orange
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
50 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
20 kA
Absicherung
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A), Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
400 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
100 µA
Meldekontakt
Nein
Nennspannung (AC)
400 V
Netzform
Einphasig
Netzspannung
240 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 1,8 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
620 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Anschlussdaten
Abisolierlänge
15 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
50 mm²
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Klasse I Ableiter aus V0 Material für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 400/690V einphasige Netzsysteme geprüft nach IEC61643-11, EN61643-11:2013 . Schutzpegel <1,8 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 400V/12,5kA Best Nr. 1352290000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 400/690V einphasige Netzsysteme . Schutzpegel <1,8 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 400V/12,5kA Best Nr. 1352290000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausführung
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Einphasig
Best.-Nr.
1352290000
Typ
VPU I 1 400V/12,5KA
GTIN (EAN)
4050118157987
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Abgekündigt
Lieferbar bis
2022-05-19
Produktalternative
2591510000
Tiefe
69 mm
Tiefe (inch)
2,717 inch
Höhe
94 mm
Höhe (inch)
3,701 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Befestigungsmaß Höhe
75 mm
Nettogewicht
202 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Ausführung
ohne Fernmeldekontakt
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz, orange
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
50 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
20 kA
Absicherung
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A), Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
400 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
100 µA
Meldekontakt
Nein
Nennspannung (AC)
400 V
Netzform
Einphasig
Netzspannung
240 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 1,8 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
620 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Abisolierlänge
15 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
50 mm²
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Klasse I Ableiter aus V0 Material für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 400/690V einphasige Netzsysteme geprüft nach IEC61643-11, EN61643-11:2013 . Schutzpegel <1,8 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 400V/12,5kA Best Nr. 1352290000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 400/690V einphasige Netzsysteme . Schutzpegel <1,8 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 400V/12,5kA Best Nr. 1352290000 oder gleichwertig
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.