Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Oroszország
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
VPU I 1+1 280V/12,5KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, TN, IT, N-nel, IT, N nélkül, Single-phase, TT
Rendelési szám 1352250000
Típus VPU I 1+1 280V/12,5KA
GTIN (EAN) 4050118158014
Qty. 1 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 69 mm
Mélység (coll) 2,717 inch
Magasság 94 mm
Magasság (coll) 3,701 inch
Szélesség 35,6 mm
Szélesség (coll) 1,402 inch
Rögzítési méret - magasság 75 mm
Nettó tömeg 293 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -40 °C...80 °C
Üzemi hőmérséklet -40 °C...70 °C
Páratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

IEC / EN névleges adatok

Biztosíték 250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Energia koordináció (≤10 m) I. típus, II. típus, III. típus
Feszültség típusa AC
Jelzőérintkező Nem
Kisfeszültségű hálózat TN, IT, N-nel, IT, N nélkül, Single-phase, TT
Kisülési áram Imax (8/20 µs) N-PE 100 kA
Kisülési áram In (8/20 µs) N-PE 50 kA
Kisülési áram In (8/20 µs) vezeték-PE 25 kA
Követelmény kategória az IEC 61643-11 szerint I. típus, II. típus
Követelmény osztály az EN 61643-11 szerint T1, T2
Követőáram kioltási képesség, Ifi Műszaki okok miatt nem áll rendelkezésre
Levezetőáram Imax. (8/20µs) vezeték-PE 50 kA
Mains voltage 240 V
Max. folytonos feszültség, Uc (AC) 280 V
Max. folytonos feszültség, Uc (N-PE) 260 V
Névleges feszültség (AC) 230 V
Pólusszám 2
Rövid idejű túlfeszültség (feszültségcsúcs) – TOV 438 V
Rövidzárlati terhelhetőség ISCCR 25 kA
Szabványok IEC61643-11, EN61643-11
Szivárgási áram U feszültségnéln 100 µA
Villám mérési áram Iimp(10/350 µs) (L-PE) 12,5 kA
Villámimpulzus-áram |imp (10/350 µs) (N-PE) 50 kA
Válaszidő ≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Védettségi szint, Up I áramnálN (L/N-PE) ≤ 1,4 kV
Védettségi szint, Up I áramnálN (N-PE) ≤1,5 kV

Szigetelések koordinálása EN 50178 szerint

Szennyezés súlyossága 2
Túlfeszültség kategória IV

Általános adatok

Pólusszám 2
Védelmi osztály IP20
Szín fekete, narancssárga, kék

Csatlakozási adatok

Csupaszolási hossz 15 mm
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás 15 mm
Meghúzási nyomaték, min. 2 Nm
Meghúzási nyomaték, max. 3 Nm
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás 16 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 4 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, min. 2,5 mm²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max. 16 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 25 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 2,5 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 50 mm²

Elektromos adatok

Feszültség típusa AC

Fontos megjegyzés

Termékinformáció
Csak olyan IT áramellátó rendszerekhez alkalmazható, ahol az elosztótranszformátor földelése össze van kötve a fogyasztói oldal földelésével (RE=RA, 44.A1 ábra, IEC 60634-4-44:2018).

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity
Engineering Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
User Documentation
Katalógusok Catalogues in PDF-format
Kiadványok

Besorolások

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ajánlati specifikációs lapok

Hosszspecifikáció Többtüskés villámáram-levezető az I. osztály szerint, az IEC 61643-11, EN61643-11:2013 követelményeivel összhangban. Az interfész 0 - 1 átmeneténél (1312-1 szerint), a V0 anyagból készülő levezető villámvédőként egyenpotenciálra hozó kötésként működik és az IEC 61643-12 előírásainak megfelelően használható az alkalmazásokban. A nagy teljesítményű varisztor használata teljesíti az I. osztályú túlfeszültség-védelmi berendezések ellenőrzési követelményeit a VDEW (Német Erőművek Szövetsége) direktívájának megfelelően. A szivárgási áram mentes levezető a védendő berendezés tápegységének közelében kerül elhelyezésre, egy szabványos telepítő/elektromos elosztó házba. A VPU I 1+1 280 V/12,5 kA egyfázisú villamos hálózatokban használatos. Termikus leválasztó készülékkel a varisztoron. Ha a védelem már nem áll rendelkezésre, a kijelzőablak színe zöldről pirosra vált. Névleges feszültség: 230 VAC villámimpulzus-áram (10/350 µs): 12,5 kA védelmi szint villámimpulzus-árammal < 1,4 kV 25 kA zárlatbiztosság max. 250 A tartalék biztosítékkal gl Típus: Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA, Rendelési száma 1352250000, vagy ezzel egyenértékű
Rövid specifikáció I. osztályú levezető LPL III/IV egységhez, 12,5 kA, 230/400 V egyfázisú villamos hálózati rendszerekhez. Védelmi szint < 1,45 kV. Típus: Weidmüller VPU I 1+1 280 V/12,5 kA, Rendelési száma 1352250000, vagy ezzel egyenértékű

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel

Kapcsolódó termékek

Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1352130000
Típus: VPU I 1 280V/12,5KA
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, Single-phase
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1352150000
Típus: VPU I 2 280V/12,5KA
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, Single-phase
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1352200000
Típus: VPU I 3 280V/12,5KA
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, TN-C
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1352230000
Típus: VPU I 3+1 280V/12,5KA
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, TN-C-S, TN-S
 
Csatlakozás típusa: Csavaros csatlakozás
Rendelési szám: 1352180000
Típus: VPU I 4 280V/12,5KA
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, TN-C-S, TN-S
 
Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek