Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU I 4 R 280V/12,5KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S
Best.-Nr. 1352190000
Art VPU I 4 R 280V/12,5KA
GTIN (EAN) 4050118158069
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 106 mm
Höhe (inch) 4,173 inch
Breite 71,2 mm
Breite (inch) 2,803 inch
Befestigungsmaß Höhe 75 mm
Nettogewicht 680 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Ausführung mit Fernmeldekontakt
Bauform Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz, orange
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 50 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 25 kA
Absicherung 250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 25 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) 12,5 kA
Energetische Koordination (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 280 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 25 kA
Leckstrom bei Un 100 µA
Meldekontakt 250 V 1A 1CO
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform TN-C-S, TN-S
Netzspannung 230 V / 400 V
Normen IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl 4
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,4 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 438 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie IV

Anschlussdaten

Abisolierlänge 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 4 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung eines Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 4 R 280V/12,5kA Wird im TN-S Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 12,5 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,4 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU I 4 R 280V/12,5kA Best Nr. 1352190000 Oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz Klasse I Ableiter für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 230/400V TN-S Netzsysteme . Schutzpegel <1,4 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU I 4 R 280V/12,5kA Best Nr. 1352190000 oder gleichwertig

Zulassungen

Zulassungen CE OEVE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352140000
Art: VPU I 1 R 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352270000
Art: VPU I 1+1 R 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig, IT mit N, IT ohne N, TN, TT
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352170000
Art: VPU I 2 R 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352220000
Art: VPU I 3 R 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352240000
Art: VPU I 3+1 R 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, TN-C-S, TN-S, IT mit N, IT ohne N, TT