Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
VPU I 4 280V/12,5KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, TN-C-S, TN-S
Číslo objednávky 1352180000
Typ VPU I 4 280V/12,5KA
GTIN (EAN) 4050118158076
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 69 mm
Hloubka (v palcích) 2,717 inch
Výška 94 mm
Výška (v palcích) 3,701 inch
Šířka 71,2 mm
Šířka (v palcích) 2,803 inch
Rozměr při montáži – výška 75 mm
Čistá hmotnost 672 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...80 °C
Provozní teplota -40 °C...70
Vlhkost Rel. vlhkost 5–95 %

Jmenovité údaje IEC / EN

Dočasné přepětí (nadměrné napětí) - TOV 438 V
Frekvenční rozsah, max. 60 Hz
Frekvenční rozsah, min. 50 Hz
Jmenovité napětí (AC) 230 V
Kategorie požadavků podle normy IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Koordinace energie (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Max. trvalé napětí, Uc (AC) 280 V
Následná schopnost potlačit proud Ifi Z technických důvodů nedostupné.
Pojistka 250 A gL (v případě, že síť > 250 A)
Počet pólů 4
Signalizační kontakt Ne
Standardy IEC61643-11, EN61643-11
Stupeň krytí Up při IN (L/N-PE) ≤ 1,4 kV
Svodový proud při Un 100 µA
Síť o nízkém napětí TN-C-S, TN-S
Síťové napětí 230 V / 400 V
Testovací zkušební proud Iimp(10/350 µs) (L-PE) 12,5 kA
Typ napětí AC
Třída požadavků podle normy EN 61643-11 T1, T2
Vybíjecí proud Imax. (8/20 µs) vodič-PE 50 kA
Vybíjecí proud In (8/20 µs) vodič-PE 20 kA
Zatížitelnost zkratovým proudem ISCCR 25 kA
Čas odezvy ≤ 25 ns

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rázového napětí IV
Závažnost znečištění 2

Obecné údaje

Barevný černá, Oranžová
Design Instalační kryt; 4TE, Insta IP 20
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Lišta TS 35
Optický funkční displej zelená = OK, červená = svodič je vadný – vyměňte ho
Segment Rozvod elektrické energie
Stupeň krytí IP20
Verze bez telekomunik. kontaktu

Data připojení

Délka odizolování 15 mm
Typ připojení Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení 15 mm
Utahovací moment, min. 2 Nm
Utahovací moment, max. 3 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 16 mm²
Upínací rozsah, min. 4 mm²
Upínací rozsah, max. 35 mm²
Průřez vodiče, pevný, min. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 25 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 50 mm²

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Listy specifikací zakázky

Dlouhá specifikace Vícepólový svodič v souladu s požadavky třídy I dle IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Svodič z V0 materiálu se při umístění z rozhraní 0 do 1 (v souladu s IEC 1312-1) používá jako přepěťová ochrana a poskytuje ekvipotenciální spojení a používá se v aplikacích v souladu s normou IEC 61643-12. Použití varistoru s vysokým výkonem splňuje požadavky kontroly systémů přepěťové ochrany I. třídy v souladu se směrnicí VDEW (asociace německých elektráren). Svodič se instaluje v blízkosti napájecího zdroje zařízení, které vyžaduje ochranu v komerčně dostupných instalacích/elektrických rozvaděčích. VPU I 4 280 V/12,5 kA se používá v napájecích sítích TN-S. Obsahuje tepelné oddělovací zařízení na varistoru. Pokud je ochrana porušena, změní se barva na displeji ze zelené na červenou. Jmenovité napětí: 230 V AC, testovací proud blesku (10/350 µs): 12,5 kA, úroveň ochrany s testovacím proudem blesku < 1,4 kV, 25 kA hodnota zkratu s max. předřazenou pojistkou 250 A gL, typ: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA objednací číslo 1352180000 nebo odpovídající
Krátká specifikace Svodič třídy I pro LPL III/IV s 12,5 kA vhodný pro systémy se síťovým napětím 230/400 VTN-S. Stupeň ochrany < 1,4 kV. Typ: Weidmüller VPU I 4 280 V/12,5 kA, objednací číslo 1352180000 nebo odpovídající

Osvědčení

Schválení CE OEVE
ROHS Shoda

Související produkty

Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1352130000
Typ: VPU I 1 280V/12,5KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, Jednofázový
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1352250000
Typ: VPU I 1+1 280V/12,5KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, TN, IT s N, IT bez N, Jednofázový, TT
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1352150000
Typ: VPU I 2 280V/12,5KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, Jednofázový
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1352200000
Typ: VPU I 3 280V/12,5KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, TN-C
 
Typ připojení: Šroubové připojení
Číslo objednávky: 1352230000
Typ: VPU I 3+1 280V/12,5KA
Verze:
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, bez telekomunik. kontaktu, TN-C-S, TN-S
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly