Többtüskés villámáram-levezető az I. osztály szerint, az IEC 61643-11, EN61643-11:2013 követelményeivel összhangban. Az interfész 0 - 1 átmeneténél (az IEC 1312-1 szerint), a V0 anyagból készülő levezető egyenpotenciálra hozó kötést biztosító villámvédőként használatos és az IEC 61643-12 előírásainak megfelelően használható az alkalmazásokban. Nagy teljesítményű varisztorral kombinálva az ívkifúvás mentes szikraköz használata teljesíti az I. osztályú túlfeszültség-védelmi berendezések ellenőrzési követelményeit a VDEW (Német Erőművek Szövetsége) direktívája szerint. A szivárgási áram mentes levezető a védendő berendezés tápegységének közelében kerül elhelyezésre, egy szabványos telepítő/elektromos elosztó házba. A VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 kA a TN-C villamos hálózatokban használatos. Termikus leválasztó készülékkel a varisztoron. Ha a védelem már nem áll rendelkezésre, a kijelzőablak színe zöldről pirosra vált. A működési állapotot szintén egy feszültségmentes jelzőérintkező (váltóérintkező) mutatja. Névleges feszültség: 230 VAC villámimpulzus-áram (10/350 µs): 12,5 kA védelmi szint villámimpulzus-árammal < 1,45 kV 25 kA zárlatbiztosság max. 250 A tartalék biztosítékkal gl telekommunikációs kimenet: érintkező: 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Típus: Weidmüller VPU I 3 R LCF 280 V/12,5 kA, Rendelési szám: 1352100000 vagy azzal egyenértékű
Rövid specifikáció
I. osztályú levezető LPL III/IV egységhez, 12,5 kA, 230/400 V TN-C villamos hálózati rendszerekhez. Védelmi szint < 1,45 kV. Távfigyelmeztetéssel Típus: Weidmüller VPU I 3 R LCF 280 V/12,5 kA, Rendelési szám: 1352100000 vagy azzal egyenértékű
Tanúsítványok
Jóváhagyások
ROHS
Megfelel
Kapcsolódó termékek:
Csatlakozás típusa:
Csavaros csatlakozás
Rendelési szám:
1352070000
Típus:
VPU I 1 LCF 280V/12,5KA
Változat:
Túlfeszültség-levezető, Kisfeszültség, telekommunikációs érintkező nélkül, Szivárgási áram mentes, Single-phase
Többtüskés villámáram-levezető az I. osztály szerint, az IEC 61643-11, EN61643-11:2013 követelményeivel összhangban. Az interfész 0 - 1 átmeneténél (az IEC 1312-1 szerint), a V0 anyagból készülő levezető egyenpotenciálra hozó kötést biztosító villámvédőként használatos és az IEC 61643-12 előírásainak megfelelően használható az alkalmazásokban. Nagy teljesítményű varisztorral kombinálva az ívkifúvás mentes szikraköz használata teljesíti az I. osztályú túlfeszültség-védelmi berendezések ellenőrzési követelményeit a VDEW (Német Erőművek Szövetsége) direktívája szerint. A szivárgási áram mentes levezető a védendő berendezés tápegységének közelében kerül elhelyezésre, egy szabványos telepítő/elektromos elosztó házba. A VPU I 3+1 LCF 280 V/12,5 kA a TN-C villamos hálózatokban használatos. Termikus leválasztó készülékkel a varisztoron. Ha a védelem már nem áll rendelkezésre, a kijelzőablak színe zöldről pirosra vált. A működési állapotot szintén egy feszültségmentes jelzőérintkező (váltóérintkező) mutatja. Névleges feszültség: 230 VAC villámimpulzus-áram (10/350 µs): 12,5 kA védelmi szint villámimpulzus-árammal < 1,45 kV 25 kA zárlatbiztosság max. 250 A tartalék biztosítékkal gl telekommunikációs kimenet: érintkező: 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Típus: Weidmüller VPU I 3 R LCF 280 V/12,5 kA, Rendelési szám: 1352100000 vagy azzal egyenértékű
Rövid specifikáció
I. osztályú levezető LPL III/IV egységhez, 12,5 kA, 230/400 V TN-C villamos hálózati rendszerekhez. Védelmi szint < 1,45 kV. Távfigyelmeztetéssel Típus: Weidmüller VPU I 3 R LCF 280 V/12,5 kA, Rendelési szám: 1352100000 vagy azzal egyenértékű
Ez a funkció a külső https://supplyframe.com szolgáltatón keresztül érhető el. A „Folytatás” gombra kattintva erre az oldalra irányítjuk át. A személyes adatok adatátvitele ilyenkor nem európai országokba irányul. Kérjük, ellenőrizze a külső weboldal adatvédelmi irányelvét, amelyért a Weidmüller nem vállal felelősséget és kötelezettségeket.