Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU I 1 R LCF 280V/12,5KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Einphasig
Best.-Nr. 1352080000
Art VPU I 1 R LCF 280V/12,5KA
GTIN (EAN) 4050118158151
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 69 mm
Tiefe (inch) 2,717 inch
Höhe 106 mm
Höhe (inch) 4,173 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Befestigungsmaß Höhe 75 mm
Nettogewicht 189 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Ausführung mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei
Bauform Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe schwarz, orange
Geeignet für Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Optische Funktionsanzeige grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung
Tragschiene TS 35

Anschlussdaten Fernmeldung

Abisolierlänge 8 mm
Anschlussart PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,14 mm²

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE 50 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE 25 kA
Absicherung 250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 100 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) 12,5 kA
Energetische Koordination (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi Technisch nicht vorhanden
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Geeignet für Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) 280 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR 25 kA
Leckstrom bei Un 1 µA
Meldekontakt 250 V 1A 1CO
Nennspannung (AC) 230 V
Netzform Einphasig
Netzspannung 240 V
Normen IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl 1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) ≤ 1,45 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 438 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie IV

Anschlussdaten

Abisolierlänge 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss 15 mm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Anzugsdrehmoment, max. 3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss 16 mm²
Klemmbereich, min. 4 mm²
Klemmbereich, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Einpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 1 R LCF 280V/12,5kA Wird im einphasigen TN-C und TN-CS Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 25 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,45 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU I 1 R LCF 280V/12,5kA Best Nr. 1352080000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz Klasse I Ableiter für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 230V für einphasige Netzsysteme . Schutzpegel <1,45 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU I 1R LCF 280V/12,5kA Best Nr. 1352080000 oder gleichwertig

Zulassungen

Zulassungen CE OEVE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352070000
Art: VPU I 1 LCF 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Einphasig
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352040000
Art: VPU I 1+1 LCF 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, TN, IT mit N, IT ohne N, Einphasig, TT
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352090000
Art: VPU I 3 LCF 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, TN-C
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352100000
Art: VPU I 3 R LCF 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, TN-C
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1352020000
Art: VPU I 3+1 LCF 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, TN-C-S, TN-S
 
Anschlussart: Schraubanschluss
Best.-Nr.: 1351730000
Art: VPU I 4 LCF 280V/25KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, TN-C-S, TN-S
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.