Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, TN-C-S, TN-S, IT mit N, IT ohne N, TT
Best.-Nr.
1352030000
Art
VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5KA
GTIN (EAN)
4050118158199
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
69 mm
Tiefe (inch)
2,717 inch
Höhe
106 mm
Höhe (inch)
4,173 inch
Breite
71,2 mm
Breite (inch)
2,803 inch
Befestigungsmaß Höhe
75 mm
Nettogewicht
647 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Ausführung
mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei
Bauform
Installationsgehäuse; 4 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
schwarz, orange, blau
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Anschlussdaten Fernmeldung
Abisolierlänge
8 mm
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE
50 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE
25 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
50 kA
Absicherung
250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 25 ns, ≤ 100 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE)
12,5 kA
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
280 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
260 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
1 µA
Meldekontakt
250 V 1A 1CO
Nennspannung (AC)
230 V
Netzform
TN-C-S, TN-S, IT mit N, IT ohne N, TT
Netzspannung
230 V / 400 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
4
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 1,45 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
438 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Anschlussdaten
Abisolierlänge
15 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
50 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5kA wird im TN-S und TT Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 12,5 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,45 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5kA Best Nr. 1352030000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 230/400V TN-CS, TT Netzsysteme . Schutzpegel <1,45 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5kA Best Nr. 1352030000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
1352050000
Art:
VPU I 1+1 R LCF 280V/12,5KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Einphasig, IT mit N, IT ohne N, TN, TT
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5kA wird im TN-S und TT Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 12,5 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,45 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5kA Best Nr. 1352030000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL III/IV mit 12,5kA geeignet für 230/400V TN-CS, TT Netzsysteme . Schutzpegel <1,45 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280V/12,5kA Best Nr. 1352030000 oder gleichwertig
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.