Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Accessori, Scaricatore di ricambio, TT nur für N-PE
N. d’ordine
1351980000
Tipo
VPU I 0 N-PE 440V/50KA
GTIN (EAN)
4050118158236
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
64 mm
Profondità (pollici)
2,52 inch
Posizione verticale
94 mm
Altezza (pollici)
3,701 inch
Larghezza
17,8 mm
Larghezza (pollici)
0,701 inch
Peso netto
62 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
/
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T1, T2
Coordinamento energetico
Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
1 µA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
50 kA
Fusibile
Non necessario
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 2,7 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11
Numero di poli
1
Rete a bassa tensione
TT nur für N-PE
Sovratensione temporanea - TOV
1.200 V
Tempo di reazione
≤ 100 ns
Tensione nominale (AC)
400 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
440 V
Tipo di tensione
AC
Dati generali
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
blu
Forma
Insta IP20
Grado di protezione
IP20
Indicatore ottico di funzionamento
No
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Scaricatore di ricambio
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
IV
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
innestabile
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore di ricambio per scaricatore di tensione impulsiva della serie VPU I 0 440 V N-PE. In caso di guasto, gli scaricatori di sovratensioni innestabili realizzati in materiale V 0 possono essere sostituiti da personale qualificato. Tensione nominale: 440 V N-PE con 50 kA Tipo: Weidmüller VPU I 0 N-PE 440 V/50 kA Nr. Cat.: 1351980000
Testo bando corto
Scaricatore di ricambio per scaricatore di sovratensione serie VPU I 0 440 V N-PE. Gli spinterometri innestabili possono essere sostituiti da personale qualificato in seguito ad un guasto. Tensione nominale: 440 V N-PE con 50 kA Tipo: Weidmüller VPU I 0 N-PE 440 V/50 kA Nr. Cat.: 1351980000
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
N. d’ordine:
1351990000
Tipo di collegamento:
innestabile
Tipo:
VPU I 0 N-PE 440V/100KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, Accessori, Scaricatore di ricambio, TT nur für N-PE
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Scaricatore di ricambio per scaricatore di tensione impulsiva della serie VPU I 0 440 V N-PE. In caso di guasto, gli scaricatori di sovratensioni innestabili realizzati in materiale V 0 possono essere sostituiti da personale qualificato. Tensione nominale: 440 V N-PE con 50 kA Tipo: Weidmüller VPU I 0 N-PE 440 V/50 kA Nr. Cat.: 1351980000
Testo bando corto
Scaricatore di ricambio per scaricatore di sovratensione serie VPU I 0 440 V N-PE. Gli spinterometri innestabili possono essere sostituiti da personale qualificato in seguito ad un guasto. Tensione nominale: 440 V N-PE con 50 kA Tipo: Weidmüller VPU I 0 N-PE 440 V/50 kA Nr. Cat.: 1351980000
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.