Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPU I 0 N-PE 440V/50KA
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE
Best.-Nr. 1351980000
Typ VPU I 0 N-PE 440V/50KA
GTIN (EAN) 4050118158236
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 64 mm
Tiefe (inch) 2,52 inch
Höhe 94 mm
Höhe (inch) 3,701 inch
Breite 17,8 mm
Breite (inch) 0,701 inch
Nettogewicht 62 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...80 °C
Betriebstemperatur -40 °C...70
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Allgemeine Daten

Ausführung Ersatzableiter
Bauform Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe blau
Optische Funktionsanzeige Nein
Schutzart IP20
Segment Energieverteilung

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE 100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE 50 kA
Absicherung nicht notwendig
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit ≤ 100 ns
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE) 50 kA
Energetische Koordination (≤10 m) Typ I, Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max. 60 Hz
Frequenzbereich, min. 50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) 440 V
Leckstrom bei Un 1 µA
Nennspannung (AC) 400 V
Netzform TT nur für N-PE
Normen IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl 1
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) ≤ 2,7 kV
Spannungsart AC
Temporäre Überspannung - TOV 1.200 V

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie IV

Anschlussdaten

Anschlussart steckbar

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 440V N-PE Serie. Die steckbaren Funkenstrecken aus V0 Material können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 440V N-PE mit 50 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 440V/50kA Best Nr. : 1351980000
Ausschreibungstext kurz Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 440V N-PE Serie. Die steckbaren Funkenstrecken können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 440V N-PE mit 50 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 440V/50kA Best Nr. : 1351980000

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: steckbar
Best.-Nr. : 1351990000
Typ: VPU I 0 N-PE 440V/100KA
Ausführung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE