Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Koppelrelais und Halbleiterrelais
Analogsignalverarbeitung
Stromversorgung
Elektronikgehäuse
Blitz- und Überspannungsschutz
Photovoltaik
e-mobility
Feldbusverteiler
Überspannungsschutzgeräte für Energiesysteme
Überspannungsschutzgeräte für Mess-, Steuer- und Regeltechnik (MSR)
Überspannungsschutzgeräte für Datenschnittstellen
Zubehör
Wechselspannung
Photovoltaics
DIN rail TS 35
40-mm-Sammelschienen
Typ I
Typ II
Typ III
VPU Typ I Serie
VPU Typ II Serie
Klasse I, LPL I,II,III,IV ohne Fernmeldung
Klasse I, LPL III,IV mit Fernmeldung
Klasse I, LPL III,IV ohne Fernmeldung
Klasse I; LPL I,II,III,IV mit Fernmeldung
LPL I,II,III,IV N-PE Strecke 260 V / 440 V
VPU I Ersatzableiter
VPU I N-PE 260 V
VPU I N-PE 440 V
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TT nur für N-PE
Best.-Nr.
1351950000
Art
VPU I 1 N-PE 440V/50KA
GTIN (EAN)
4050118158250
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2024-03-31
Produktalternative
2591570000
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
69 mm
Tiefe (inch)
2,717 inch
Höhe
94 mm
Höhe (inch)
3,701 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Befestigungsmaß Höhe
75 mm
Nettogewicht
126 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
/
Allgemeine Daten
Ausführung
ohne Fernmeldekontakt
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 2000 m
Farbe
schwarz, blau
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
50 kA
Absicherung
nicht notwendig
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 100 ns
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
440 V
Leckstrom bei Un
1 µA
Meldekontakt
Nein
Nennspannung (AC)
400 V
Netzform
TT nur für N-PE
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 2,7 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
1.200 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Anschlussdaten
Abisolierlänge
15 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
50 mm²
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext lang
Steckbarer Klasse I Ableiter aus V0 Material für LPLI/II/III/IV mit 50kA geeignet für für TN-S , IT oder TT Netzsysteme zum Schutz zwischen N und PE . Schutzpegel <2,7 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 N-PE 400V/50kA Best Nr. 1351950000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL I/II/III/IV mit 50kA geeignet für für TN-S , IT oder TT Netzsysteme zum Schutz zwischen N und PE . Schutzpegel <2,7 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 N-PE 400V/50kA Best Nr. 1351950000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
Ausfuehrung
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TT nur für N-PE
Best.-Nr.
1351950000
Art
VPU I 1 N-PE 440V/50KA
GTIN (EAN)
4050118158250
VPE
1 Stück
Lieferstatus
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis
2024-03-31
Produktalternative
2591570000
Tiefe
69 mm
Tiefe (inch)
2,717 inch
Höhe
94 mm
Höhe (inch)
3,701 inch
Breite
17,8 mm
Breite (inch)
0,701 inch
Befestigungsmaß Höhe
75 mm
Nettogewicht
126 g
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
/
Ausführung
ohne Fernmeldekontakt
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE, Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 2000 m
Farbe
schwarz, blau
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Tragschiene
TS 35
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
50 kA
Absicherung
nicht notwendig
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 100 ns
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
50 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
440 V
Leckstrom bei Un
1 µA
Meldekontakt
Nein
Nennspannung (AC)
400 V
Netzform
TT nur für N-PE
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 2,7 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
1.200 V
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Abisolierlänge
15 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
50 mm²
ETIM 6.0
EC000941
ETIM 7.0
EC000941
ETIM 8.0
EC000941
ETIM 9.0
EC000941
ECLASS 9.0
27-13-08-05
ECLASS 9.1
27-13-08-05
ECLASS 10.0
27-13-08-05
ECLASS 11.0
27-13-08-05
ECLASS 12.0
27-17-90-90
ECLASS 13.0
27-17-90-90
ECLASS 14.0
27-17-90-90
Ausschreibungstext lang
Steckbarer Klasse I Ableiter aus V0 Material für LPLI/II/III/IV mit 50kA geeignet für für TN-S , IT oder TT Netzsysteme zum Schutz zwischen N und PE . Schutzpegel <2,7 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 N-PE 400V/50kA Best Nr. 1351950000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL I/II/III/IV mit 50kA geeignet für für TN-S , IT oder TT Netzsysteme zum Schutz zwischen N und PE . Schutzpegel <2,7 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1 N-PE 400V/50kA Best Nr. 1351950000 oder gleichwertig
Zulassungen
ROHS
Konform
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.