Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE
Best.-Nr.
1351940000
Art
VPU I 0 N-PE 260V/100KA
GTIN (EAN)
4050118158267
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
94 mm
Höhe (inch)
3,701 inch
Breite
35,6 mm
Breite (inch)
1,402 inch
Nettogewicht
159 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...80 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...70 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Allgemeine Daten
Ausführung
Ersatzableiter
Bauform
Insta IP20
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Farbe
blau
Optische Funktionsanzeige
Nein
Schutzart
IP20
Segment
Energieverteilung
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
100 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
100 kA
Absicherung
nicht notwendig
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 100 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE)
100 kA
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
260 V
Leckstrom bei Un
1 µA
Nennspannung (AC)
230 V
Netzform
TT nur für N-PE
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 1,6 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
1.200 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Anschlussdaten
Anschlussart
steckbar
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 260V N-PE Serie. Die steckbaren Funkenstrecken aus V0 Material können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 260V N-PE mit 100 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260V/100kA Best Nr. : 1351940000
Ausschreibungstext kurz
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 260V N-PE Serie. Die steckbaren Funkenstrecken können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 260V N-PE mit 100 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260V/100kA Best Nr. : 1351940000
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Best.-Nr.:
1351930000
Anschlussart:
steckbar
Art:
VPU I 0 N-PE 260V/50KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter, TT nur für N-PE
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 260V N-PE Serie. Die steckbaren Funkenstrecken aus V0 Material können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 260V N-PE mit 100 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260V/100kA Best Nr. : 1351940000
Ausschreibungstext kurz
Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU I 0 260V N-PE Serie. Die steckbaren Funkenstrecken können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 260V N-PE mit 100 kA Typ: Weidmüller VPU I 0 N-PE 260V/100kA Best Nr. : 1351940000
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.