Scaricatore multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore, realizzato in materiale V0, ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia della zona di protezione da 0 a 1 (secondo IEC 11312-1) e viene impiegato in applicazioni secondo IEC 61643-12.
L’utilizzo di uno scaricatore di sovratensione di tipo incapsulato, in combinazione con un varistore ad alta potenza, soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU I 3 400 V/25 kA è utilizzato nella rete TN-C. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 400 VAC (10/350 µs): 25 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,9 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 3 400 V/25 kA Nr.Cat. 1351870000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL 1 con 25 kA adatto per reti TN-C da 400/690 V. Livello di protezione < 1,9 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 3 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351870000 o equivalente
Omologazioni
Omologazioni
ROHS
Conforme
Prodotti impiegati:
Tipo di collegamento:
Collegamento a vite
N. d’ordine:
1438010000
Tipo:
VPU I 4 400V/25KA
Versione:
Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, senza contatto di segnalazione remota, TN-C-S, TN-S
Scaricatore multipolare conforme ai requisiti della classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Lo scaricatore, realizzato in materiale V0, ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia della zona di protezione da 0 a 1 (secondo IEC 11312-1) e viene impiegato in applicazioni secondo IEC 61643-12.
L’utilizzo di uno scaricatore di sovratensione di tipo incapsulato, in combinazione con un varistore ad alta potenza, soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU I 3 400 V/25 kA è utilizzato nella rete TN-C. Con dispositivo termico di separazione del varistore. Se non è presente alcuna protezione, il colore nella finestra del display passa da verde a rosso. Tensione nominale: corrente di prova da fulmine 400 VAC (10/350 µs): 25 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,9 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gl Tipo: Weidmüller VPU I 3 400 V/25 kA Nr.Cat. 1351870000 o equivalente
Testo bando corto
Scaricatore di classe I per LPL 1 con 25 kA adatto per reti TN-C da 400/690 V. Livello di protezione < 1,9 kV. Tipo: Weidmüller VPU I 3 400 V/25 kA Nr. Cat. 1351870000 o equivalente
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.