Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
VPU I 3+1 R LCF 280V/25KA
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Scaricatore di sovratensioni, Bassa tensione, con contatto remoto, Senza dispersione di corrente, TN-C-S, TN-S, IT con N, IT senza N, TT
N. d’ordine 1351770000
Tipo VPU I 3+1 R LCF 280V/25KA
GTIN (EAN) 4050118158403
CPZ 1 Pezzo
Stato consegna In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a 2024-03-31
Prodotto alternativo 2726770000

Dimensioni e pesi

Profondità 69 mm
Profondità (pollici) 2,717 inch
Posizione verticale 106 mm
Altezza (pollici) 4,173 inch
Larghezza 142,4 mm
Larghezza (pollici) 5,606 inch
Altezza di fissaggio 75 mm
Peso netto 1.272 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...80 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C
Umidità Umidità rel. 5 - 95%

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Adatto a Installazione integrata (senza corrente di fuga)
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi Non presente per ragioni tecniche
Classe a norma IEC 61643-11 Tipo I, Tipo II
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11 T1, T2
Contatto di segnalazione 250 V 1A 1CO
Coordinamento energetico Tipo I, Tipo II, Tipo III
Corrente di carico nominale IL 125 A
Corrente di fuga in Un 1 µA
Corrente di prova da fulmine Iimp(10/350 µs) (L-PE) 25 kA
Corrente di prova da fulmine, Iimp (10/350 µs) (N-PE) 100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE) 100 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE 100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE 100 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE 25 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR 25 kA
Fusibile Nessun fusibile necessario ≤ 250 A gG, 250 A gL (if back up fuse > 250 A)
Livello di protezione Up a IN (N-PE) ≤ 1,6 kV
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE) ≤ 1,6 kV
Norme IEC 61643-11, EN 61643-11
Numero di poli 4
Rete a bassa tensione TN-C-S, TN-S, IT con N, IT senza N, TT
Sovratensione temporanea - TOV 438 V
Tempo di reazione ≤ 100 ns
Tensione di rete 230 V / 400 V
Tensione nominale (AC) 230 V
Tensione permanente massima, Uc (AC) 280 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE) 260 V
Tipo di tensione AC

Dati di collegamento serraggio remoto

Lunghezza di spelatura 8 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Dati generali

Numero di poli 4
Grado di protezione IP20
Colori nero, arancione, blu

Isolamento secondo EN 50 178

Classe di sovratensione IV
Grado di lordura 2

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 15 mm
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 15 mm
Coppia di serraggio, min. 2 Nm
Coppia di serraggio, max. 3 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 16 mm²
Campo di sezioni, min. 4 mm²
Campo di sezioni, max. 35 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 50 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 2,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 50 mm²

Dati elettrici

Tipo di tensione AC

Nota importante

Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Testi descrittivi per l'offerta

Testo bando lungo Scaricatore con corrente di prova da fulmine multipolare conforme alla classe I a norma IEC 61643-11, EN61643-11:2013. Realizzato in materiale V0, lo scaricatore ha la funzione di compensazione di potenziale nell'interfaccia dalla zona di protezione 0 alla 1 (secondo IEC 1312-1) e viene impiegato nelle applicazioni secondo IEC 61643-12. L’utilizzo di uno spinterometro di tipo incapsulato, in combinazione con un varistore ad alta potenza, soddisfa i requisiti di controllo per i sistemi di protezione contro le sovratensioni di classe I previsti dalla direttiva VDEW (Associazione delle aziende tedesche produttrici di energia elettrica). Lo scaricatore è installato in prossimità dell’alimentazione per l’apparecchio da proteggere, in una custodia standard per la distribuzione elettrica/installazione. Il VPU I 3+1 R LCF 280 V/25 kA è utilizzato nelle reti TN-C e TN-C. Con dispositivo di separazione termica sul varistore. In assenza di protezione, il colore nella finestra di visualizzazione passa da verde a rosso. Lo stato funzionale viene indicato anche da un contatto di segnalazione isolato elettricamente (contatto di scambio). Tensione nominale: 230 VAC corrente di prova da fulmine (10/350 µs): 25 kA livello di protezione con corrente di prova da fulmine < 1,6 kV/25 kA resistenza al cortocircuito con prefusibile di max 250 A gL uscita telecomunicazioni: contatto 250 V/0,5 A 48 VDC/0,1 A Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/25 kA Nr. Cat. 1351770000 o equivalente
Testo bando corto Scaricatore di classe I per LPL I con 25 kA adatto per reti TN-CS, TT da 230/400 V. Livello di protezione < 1,6 kV. Con segnalazione a distanza Tipo: Weidmüller VPU I 3+1 R LCF 280 V/25 kA Nr. Cat. 1351770000 o equivalente

Omologazioni

Omologazioni CE OEVE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi