Keine Sicherung erforderlich ≤ 250 A gG, 250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A)
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T1, T2
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ I, Typ II
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 100 ns
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE)
25 kA
Blitzstoßstrom, Iimp (10/350 µs) (N-PE)
100 kA
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ I, Typ II, Typ III
Folgestromlöschfähigkeit Ifi
Technisch nicht vorhanden
Geeignet für
Vorzählerinstallation (leckstromfrei)
Höchste Dauerspannung, Uc (AC)
280 V
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
260 V
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
25 kA
Leckstrom bei Un
1 µA
Meldekontakt
Nein
Nennlaststrom IL
100 A
Nennspannung (AC)
230 V
Netzform
Einphasig, IT mit N, IT ohne N, TN, TT
Netzspannung
240 V
Normen
IEC61643-11, EN61643-11
Polzahl
1
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE)
≤ 1,6 kV
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 1,6 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
438 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
IV
Anschlussdaten
Abisolierlänge
15 mm
Anschlussart
Schraubanschluss
Abisolierlänge Bemessungsanschluss
15 mm
Anzugsdrehmoment, min.
2 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
3 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
16 mm²
Klemmbereich, min.
4 mm²
Klemmbereich, max.
35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max.
50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.
50 mm²
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 1+1 LCF 280V/25kA Einphasen Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 25 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,6 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Typ: Weidmüller VPU I 1+1 LCF 280V/25kA Best Nr. 1351750000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL 1 mit 25kA geeignet für 230/400V einphasige Netzsysteme . Schutzpegel <1,6 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1+1 LCF 280V/25kA Best Nr. 1351640000 oder gleichwertig
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
verwandte Produkte:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Best.-Nr.:
1351590000
Art:
VPU I 1 LCF 280V/25KA
Ausfuehrung:
Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, Einphasig
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 1+1 LCF 280V/25kA Einphasen Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 25 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,6 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Typ: Weidmüller VPU I 1+1 LCF 280V/25kA Best Nr. 1351750000 oder gleichwertig
Ausschreibungstext kurz
Klasse I Ableiter für LPL 1 mit 25kA geeignet für 230/400V einphasige Netzsysteme . Schutzpegel <1,6 kV. Typ: Weidmüller VPU I 1+1 LCF 280V/25kA Best Nr. 1351640000 oder gleichwertig
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.